Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High data rate: dc to 100 Mbps (NRZ)
- Compatible with 3.3 V and 5.0 V operation/level translation
- 125°C maximum operating temperature
- 5 V operation
1.0 mA maximum @ 1 Mbps
4.5 mA maximum @ 25 Mbps
16.8 mA maximum @ 100 Mbps - 3.3 V operation
0.4 mA maximum @ 1 Mbps
3.5 mA maximum @ 25 Mbps
7.1 mA maximum @ 50 Mbps
- 8-lead SOIC_N package (RoHS compliant version available)
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- UL recognized
- 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE Certificate of Conformity
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V peak
Подробнее о продукте
The ADuM1100 is a digital isolator based on Analog Devices Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, this isolation component provides outstanding performance characteristics superior to alternatives, such as optocoupler devices.
Configured as a pin-compatible replacement for existing high speed optocouplers, the ADuM1100 supports data rates as high as 25 Mbps and 100 Mbps.
The ADuM1100 operates with a voltage supply ranging from 3.0 V to 5.5 V, boasts a propagation delay of <18 ns and edge asymmetry of <2 ns, and is compatible with temperatures up to 125°C. It operates at very low power, less than 0.9 mA of quiescent current (sum of both sides), and a dynamic current of less than 160 μA per Mbps of data rate. Unlike other optocoupler alternatives, the ADuM1100 provides dc correctness with a patented refresh feature that continuously updates the output signal.
The ADuM1100 is offered in three grades. The ADuM1100AR and ADuM1100BR can operate up to a maximum temperature of 105°C and support data rates up to 25 Mbps and 100 Mbps, respectively. The ADuM1100UR can operate up to a maximum temperature of 125°C and supports data rates up to 100 Mbps.
Applications
- Digital field bus isolation
- Opto-isolator replacement
- Computer-peripheral interface
- Microprocessor system interface
- General instrumentation and data acquisition applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.