Обзор
Особенности и преимущества
- 25 ns instruction cycle time (40 MIPS)
- 4K words of on-chip program RAM
- 4K words of on-chip data memory RAM
- 16-bit internal DMA port for high speed access to on-chip memory
- 8-bit DMA port to byte memory for transparent program and data memory transfers
- Byte memory interface for storage of data tables and program overlays
- Programmable memory strobe and separate I/O memory space permits "glueless" system
- ADSP-2100 Family code and function compatible
- 100-lead LQFP
- 1.4 mA/MIPS
Подробнее о продукте
The ADSP-2184 is a member of the ADSP-218x family. The ADSP-2184 is the lowest cost pin compatible device in the ADSP-218x family. It can be designed into systems the same way as all other ADSP-2100 devices. All previous ADSP-2100 code is code compatible to the ADSP-2184.
The ADSP-2184 combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, and extensive interrupt capabilities.
BENEFITS
- Algebraic assembly language supports C language-style constructs for easy programming
- 100-lead LQFP package provides for space and power savings (16mm x 16mm)
- On-chip RAM and 4 DMA ports make reprogramming easy
- 16-bit DMA port makes bus interfacing easier
- 5 sleep and power-down modes maximize battery life
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (63)
Руководства по процессорам (5)
Руководства по программному обеспечению (5)
Руководства по эмуляторам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.