Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая функциональная интеграция даёт решение для управления светодиодами повышенной яркости с минимальным количеством внешних компонентов
- Четыре канала-приемника тока с регулируемым током от 0 до 500 мА
- Приглушение постоянного тока светодиода для бесшумной работы
- Межканальное рассогласование токов 2% (макс)
- Погрешность тока светодиода 5% (макс)
- Входное напряжение от 3.3 В до 30 В. Для работы с более высокими напряжениями может быть использована простая внешняя цепь
- Работает с напряжениями питания анода светодиодов до 100 В
- Выход обратной связи для управления внешним источником питания в целях оптимизации КПД и повышения безопасности
- Несколько ИС ADP8140 могут быть подключены параллельно и управлять одним источником питания
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP8140 обеспечивает возможность управления до четырех светодиодов с высоким током. Каждый драйвер может работать с током до 500 мА. Втекающий ток для всех четырех драйверов программируется при помощи одного внешнего резистора.
Компонент имеет выход обратной связи для управления внешним источником питания в целях поддержания оптимального КПД. ADP8140 также обеспечивает защиту светодиодов, источника питания и самого себя от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по напряжению и обрывов в цепи светодиодов. Несколько микросхем ADP8140 можно легко соединить параллельно для управления дополнительными светодиодными цепочками или светодиодами с повышенным током. ADP8140 выпускается в небольшом корпусе LFCSP (lead frame chip scale package) с улучшенными тепловыми характеристиками.
Области применения
- Светодиодное освещение высокой яркости
- Светодиодная подсветка большого формата
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.