Обзор

Особенности и преимущества

  • High accuracy, surpasses 50 Hz/60 Hz IEC 687/IEC 1036
  • Less than 0.1% error over a dynamic range of 500 to 1
  • Supplies active power on the frequency outputs, F1 and F2
  • High frequency output CF is intended for calibration and supplies instantaneous active power
  • Synchronous CF and F1/F2 outputs
  • Logic output REVP provides information regarding the sign of the active power
  • Direct drive for electromechanical counters and 2-phase stepper motors (F1 and F2)
  • Programmable gain amplifier (PGA) in the current channel facilitates usage of small shunts and burden resistors
  • Proprietary ADCs and DSPs provide high accuracy over large variations in environmental conditions and time
  • On-chip power supply monitoring
  • On-chip creep protection (no load threshold)
  • On-chip reference 2.5 V ± 8% (30 ppm/°C typical) with external overdrive capability
  • Single 5 V supply, low power (15 mW typical)
  • Low cost CMOS process

Подробнее о продукте

The ADE7755 is a high accuracy electrical energy measurement IC. The part specifications surpass the accuracy requirements as quoted in the IEC 1036 standard.

The only analog circuitry used in the ADE7755 is in the ADCs and reference circuit. All other signal processing (for example, multiplication and filtering) is carried out in the digital domain. This approach provides superior stability and accuracy over extremes in environmental conditions and over time.

The ADE7755 supplies average active power information on the low frequency outputs, F1 and F2. These logic outputs can be used to directly drive an electromechanical counter or interface to an MCU. The CF logic output gives instantaneous active power information. This output is intended to be used for calibration purposes or for interfacing to an MCU.

The ADE7755 includes a power supply monitoring circuit on the AVDD supply pin. The ADE7755 remains in a reset condition until the supply voltage on AVDD reaches 4 V. If the supply falls below 4 V, the ADE7755 resets and no pulse is issued on F1, F2, and CF.

Internal phase matching circuitry ensures that the voltage and current channels are phase matched whether the HPF in Channel 1 is on or off. An internal no load threshold ensures that the ADE7755 does not exhibit any creep when there is no load.

The ADE7755 is available in a 24-lead SSOP package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь