Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 310 МГц, G = + 5, RLOAD = 50 Ом
- Скорость нарастания: 1050 В/мкс, RLOAD = 50 Ом
- Широкий диапазон выходных напряжений
- Размах дифференциального выходного сигнала 20.4 В, RLOAD = 100 Ом, питание 12 В
- Высокий выходной ток
- Низкие искажения
- −98 дБн, тип. при 1 МГц, размах VOUT = 2 В, G = +5, RLOAD = 100 Ом
- −72 дБн, тип. при 10 МГц, размах VOUT = 2 В, G = +5, RLOAD = 100Ом
- Функция управления и отключения питания
- Входы управления совместимы с уровнями КМОП
- Потребляемый ток в отключенном состоянии 1 мА/канал
- Регулируемый рабочий ток: от 1 мА до 11.8 мА на канал
Подробнее о продукте
ADA4311-1 включает в себя два быстродействующих операционных усилителя с обратной связью по току. Большой выходной ток, широкая полоса и высокая скорость нарастания делают данный компонент идеальным выбором для широкополосных схем, в которых требуется высокая линейность и работа на низкоимпедансную нагрузку.
ADA4311-1 имеет функцию управления питанием, которая позволяет отключать питание компонента и/или оптимизировать рабочий ток усилителей. Два вывода управления питанием (PD1 и PD0), совместимые с уровнями КМОП, позволяют выбирать один из четырех возможных режимов работы ADA4311-1: полной мощности, средней мощности, малой мощности и полного отключения питания. В режиме отключения питания потребляемый ток сокращается до уровня всего 1 мА/канал, а выход усилителя переключается в высокоимпедансное состояние.
ADA4311-1 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP с улучшенными тепловыми характеристиками, который имеет открытую теплоотводящую площадку для улучшения теплопроводимости. ADA4311-1 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Области применения
- Драйверы линий домашних сетей
- Модемы на витой паре
- Связь по линиям электросетей
- Видеодрайверы
- Усилители синфазных/квадратурных сигналов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADA4311-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.