Обзор

Особенности и преимущества

  • Малый входной ток смещения: 50 пА, макс.
  • Напряжение смещения
    • Градация B: 1.5 мВ, макс. (ADA4062-2 в корпусе SOIC)
    • Градация A: 2.5 мВ, макс.
  • Дрейф напряжения смещения: 4 мкВ/°C, тип.
  • Скорость нарастания: 3.3 В/мкс, тип.
  • КОСС: 90 дБ, тип.
  • Малый потребляемый ток: 165 мкА, тип.
  • Высокий входной импеданс
  • Стабилен при единичном усилении
  • Типы корпусов: SOIC, MSOP, LFCSP и TSSOP

Подробнее о продукте

ADA4062-2 и ADA4062-4 - это двухканальный и четырехканальный операционные усилители (ОУ) с входным каскадом на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим переходом), обеспечивающие передовые характеристики. Они обладают малым энергопотреблением, низким напряжением смещения и дрейфом, а также крайне низким током смещения. Усилитель ADA4062-2 с градацией B (корпус SOIC) имеет типичное напряжение смещения 0.5 мВ, дрейф напряжения смещения 4 мкВ/°C и ток смещения 2 пА.

Компоненты серии ADA4062 идеально подходят для различных областей применения, включая управление технологическими процессами, промышленное и измерительное оборудование, активную фильтрацию, преобразование данных, буферизацию, а также контроль и управление питанием. Благодаря малому потребляемому току (165 мкА на канал) они хорошо подходят для малопотребляющих систем.

Компоненты серии ADA4062 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. ADA4062-2 выпускается в бессвинцовых 8-выводном корпусе SOIC, 8-выводном корпусе MSOP и 10-выводном корпусе LFCSP (1.6 мм × 1.3 мм × 0.55 мм), а ADA4062-4 - в бессвинцовом 14-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Контроль и управление питанием
  • Активные фильтры
  • Управление технологическими процессами/промышленные системы управления
  • Подключаемые к телу электронные датчики
  • Системы сбора данных
  • Интеграторы
  • Буферизация входных сигналов

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.