Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота внутреннего тактового сигнала 400 МГц
  • Интегрированный 14-разрядный ЦАП
  • Разрядность слова настройки частоты 32 бита
  • Фазовый шум ≤ −120 дБн/Гц при отстройке 1 кГц (на выходе ЦАП)
  • Превосходные динамические показатели
  • SFDR > 80 дБ при частоте выходного сигнала 160 МГц (отстройка ±100 кГц)
  • Последовательный порт ввода/вывода
  • Напряжение питания 1.8 В
  • Программно и аппаратно управляемый режим пониженного энергопотребления
  • 48-выводный корпус TQFP_EP
  • Умножитель частоты REFCLK на основе схемы ФАПЧ (коэффициент умножения от 4× до 20×)
  • Внутренний генератор; может работать от одного внешнего кварцевого резонатора
  • Возможность модуляции фазы
  • Синхронизация нескольких микросхем
  • Быстродействующий компаратор (частота переключения 200 МГц)

Подробнее о продукте

AD9952 – это синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) с 14-разрядным ЦАП, имеющем быстродействие до 400 MSPS. AD9952 использует комбинацию усовершенствованной  технологии DDS и интегрированного быстродействующего, высококачественного ЦАП, которая образует полнофункциональный высокочастотный синтезатора с цифровым программированием , способный генерировать выходные аналоговые синусоидальные сигналы на частоте до 200 МГц с возможностью быстрой перестройки частоты. AD9952 поддерживает быструю скачкообразную перестройку частоты и высокое разрешение настройки (разрядность слова настройки частоты – 32 бита). Управляющие слова и данные настройки частоты загружаются в AD9952 через последовательный порт ввода/вывода. AD9952 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Быстрый синтез частоты гетеродина
  • Программируемые генераторы тактовых сигналов
  • Испытательное и измерительное оборудование
  • Драйверы акустооптических устройств

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Статьи по применению (27)

Руководства по проектированию (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь