Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания 5 В
  • Быстродействие 50 МГц
  • Интегрированная таблица преобразования значений фазы в значения амплитуд косинуса
  • Интегрированный 10-разрядный ЦАП
  • Последовательная загрузка
  • Опция пониженного энергопотребления
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
  • Потребляемая мощность 200 мВт
  • 16-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

AD9835 представляет собой генератор с цифровым управлением, в состав которого входят аккумулятор фазы, таблица преобразования значений фазы в значения амплитуд косинуса и 10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь, интегрированные на одном изготавливаемом по технологии КМОП кристалле. Компонент также имеет функции, позволяющие реализовать модуляцию фазы и частоты.

Тактовая частота синтезатора может составлять до 50 МГц. Точность настройки частоты составляет примерно 1/4000000000 от желаемого значения. Модуляция реализуется путем загрузки содержимого в регистры устройства через последовательный интерфейс. Бит пониженного энергопотребления позволяет отключать питание внутренних цепей AD9835, когда он не используется. В данном режиме потребляемая мощность уменьшается до 1.75 мВт.

Компонент выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Формирование колебаний/возбуждающих сигналов с заданной частотой
  • Модуляция и подстройка частоты и фазы
  • Малопотребляющие ВЧ системы/системы связи
  • Измерение потока жидкости и газа
  • Датчики близости, движения и дефектов
  • Испытательное и медицинское оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (56)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (26)
  • Руководства пользователя (1)
  • Особенности продукта (1)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Технические статьи (24)
  • Вебкасты (2)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    ПО и системные требования

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

    В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.