Обзор

Особенности и преимущества

  • On-chip 4096 × 14-bit pattern memory
  • On-chip DDS
  • Power dissipation @ 3.3 V, 4 mA output
    • 96.54 mW @ 180 MSPS
  • Sleep mode: <5 mW @ 3.3 V
  • Supply voltage: 1.8 V to 3.3 V
  • Differential current outputs: 8 mA max @ 3.3 V
  • SFDR to Nyquist
    • 87 dBc @ 10 MHz output
  • Phase noise @ 1 kHz offset, 180 MSPS, 8 mA: −150 dBc/Hz
  • Small footprint, 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP with 3.6 mm × 3.6 mm exposed paddle, and Pb-free package

Подробнее о продукте

The AD9102 TxDAC and waveform generator is a high performance digital-to-analog converter (DAC) integrating on-chip pattern memory for complex waveform generation with a direct digital synthesizer (DDS).

The DDS is a 14-bit output, up to 180 MSPS master clock sine wave generator with a 24-bit tuning word, allowing 10.8 Hz/LSB frequency resolution.

SRAM data can include directly generated stored waveforms, amplitude modulation patterns applied to DDS outputs, or DDS frequency tuning words.

An internal pattern control state machine lets the user program the pattern period for the DAC as well the start delay within the pattern period for the signal output on the DAC.

A SPI interface is used to configure the digital waveform generator and load patterns into the SRAM.

A gain adjustment factor and an offset adjustment are applied to the digital signal on their way into the DAC.

The AD9102 offers exceptional ac and dc performance and supports DAC sampling rates of up to 180 MSPS.

The flexible power supply operating range of 1.8 V to 3.3 V and low power dissipation of the AD9102 make it well suited for portable and low power applications.

Product Highlights

  1. High Integration.
    On-chip DDS and 4096 × 14 pattern memory
  2. Low Power.
    Power-down mode provides for low power idle period

Applications

  • Medical instrumentation
  • Portable instrumentation
    • Signal generators, arbitrary waveform generators
  • Automotive Radar

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

Сопутствующие компоненты

AD9102 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clocks

  • For low jitter clocking: AD9514.

Рекомендуемые быстродействующие усилители

Рекомендуемые ресиверы

  • For transmitting high speed signals: AD8129.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.