Обзор
Особенности и преимущества
- Очень низкий шум: 2.8 нВ/√Гц, размах 77 нВ
- Широкая полоса: 10 МГц
- Низкий входной ток смещения: 12 нА, макс.
- Малое напряжение смещения: 75 мкВ, макс.
- Высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 120 дБ, мин.
- Малый потребляемый ток: 3 мА на канал, тип.
- Биполярное питание: от ±5 В до ±15 В
- Стабилен при единичном усилении
- Эффект обращения фазы отсутствует
- Загрузите техническое описание AD8672-EP (pdf, на англ. яз.)
- Расширенный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствую V62/16603 DSCC
Подробнее о продукте
AD8671/AD8672/AD8674 - это прецизионные усилители, обладающие очень низким шумом, очень малым напряжением смещения и дрейфом, низким входным током смещения, шириной полосы 10 МГц и низкой потребляемой мощностью. Выходные сигналы сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ. Потребляемый ток составляет менее 3 мА на канал при 30 В.
Комбинация крайне низкого шума, высокой точности, быстродействия и стабильности, обеспечиваемая AD8671/AD8672/AD8674 не имеет аналогов. Версия AD8671/AD8672 в корпусе MSOP занимает в два раза меньше места на печатной плате по сравнению с усилителями, имеющими сопоставимые характеристики.
К возможным областям применения данных усилителей относятся высококачественные фильтры для схем ФАПЧ, прецизионные фильтры, медицинские и аналитические измерительные приборы, прецизионные схемы управления источниками питания, автоматизированное тестовое оборудование, системы сбора данных и прецизионные системы управления, а также звуковые системы профессионального качества.
AD8671/AD8672 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C), а AD8674 - в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C).
AD8671/AD8672 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. AD8674 выпускается в 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP.
Компоненты в корпусах MSOP для поверхностного монтажа доступны только в катушках на бобине.
Области применения
- Фильтры схем ФАПЧ
- Фильтры для GPS
- Измерительные приборы
- Интерфейс с датчиками и элементами управления
- Звуковые системы профессионального качества
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8672 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.