Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная, полностью откалиброванная измерительная/управляющая система
- Точное преобразование среднеквадратического значения в выходное напряжение в диапазоне частот от 50 Гц до 3.8 ГГц
- Динамический диапазон входного сигнала >65 дБ: от −52 дБм до +8 дБм, относительно 50 Ом
- Измерения не зависят от формы сигнала и типа модуляции (GSM/CDMA/TDMA)
- Линейная в дБ характеристика преобразования с масштабом 50 мВ/дБ
- Погрешность масштаба характеристики преобразования: 0.5 дБ
- Все функции стабильны в диапазоне температур и напряжений питания
- Работает от напряжения в диапазоне от 4.5 В до 5.5 В, ток 24 мА
- Режим пониженного энергопотребления с потребляемой мощностью до 1.3 мВт
Подробнее о продукте
AD8362 – это детектор мощности с диапазоном измерения 65 дБ, реагирующий на истинное среднеквадратическое значение. Он предназначен для использования в разнообразных высокочастотных системах связи и измерительных приборах, в которых необходимо точное определение мощности сигнала. Компонент прост в применении, и для работы с ним достаточно однополярного питания 5 В и нескольких конденсаторов. AD8362 работает в диапазоне от низких частот до более 3.8 ГГц и принимает на вход сигналы со среднеквадратическим значением от 1 мВ до, по меньшей мере, 1 В и большим крест-фактором, с запасом удовлетворяя требованиям к точному измерению уровня сигналов CDMA.
Входной сигнал прикладывается к ступенчатому резистивному аттенюатору во входном каскаде усилителя с переменным коэффициентом усиления. Двенадцать дискретных отводов аттенюатора подвергаются плавной интерполяции при помощи патентованного метода для поддержания непрерывной регулировки с управлением от напряжения, прикладываемого к выводу VSET. Выходной сигнал аттенюатора подается на высокопроизводительный широкополосный усилитель. Выходное напряжение усилителя измеряется при помощи точного квадратичного детектора. Переменный выходной сигнал фильтруется и сравнивается с выходным сигналом аналогичной схемы, на вход которой подается фиксированное постоянное напряжение, прикладываемое к выводу VTGT. Обычно для этих целей используется точное опорное напряжение 1.25 В, доступное на выводе VREF.
Разность выходных сигналов этих схем возведения в квадрат подвергается интегрированию в усилителе сигнала ошибки с высоким коэффициентом усиления. Выходное напряжение усилителя имеет диапазон, включающий в себя напряжения питания, и выдается на выход VOUT. В режиме контроллера этот выходной сигнал с низким уровнем шума может быть использован для изменения коэффициента усиления ВЧ усилителя, обеспечивая баланс между уровнем рабочей точки и мощностью входного сигнала. Также можно подать на вывод VSET копию огибающей сигнала ВЧ, и в этом случае компонент будет устранять составляющую модуляции перед детектированием и низкочастотной фильтрацией. Граничную частоту фильтра усреднения можно сколь угодно понизить при помощи внешнего конденсатора, подключаемого к выводу CLPF. AD8362 способен определять истинную мощность высокочастотного сигнала со сложной формой низкочастотной модулирующей огибающей, а также может быть использован как прострой вольтметр, измеряющий среднеквадратическое значение низкочастотного сигнала. Значение граничной частоты фильтра верхних частот, образуемого внутренним контуром компенсации смещения постоянной составляющей, может быть понижено при помощи дополнительного конденсатора, подключаемого к выводу CHPF.
При использовании компонента в качестве измерителя мощности вывод VOUT подключается к выводу VSET. При таком включении выходной сигнал пропорционален логарифму среднеквадратического значения входного сигнала. Результат выдается непосредственно в децибелах с удобным масштабом, равным 1 В на декаду (50 мВ/дБ). При желании масштаб выходного сигнала можно легко изменить. В режиме контроллера напряжение, прикладываемое к VSET, определяет уровень мощности, который необходимо подать на вход для установки отклонения от заданной точки в ноль. Выходной буфер может обеспечивать высокий ток нагрузки.
При подаче на вывод PWDN напряжения высокого логического уровня AD8362 переключается в режим пониженного энергопотребления с потребляемой мощностью 1.3 мВт. Время до восстановления номинального рабочего тока 20 мА составляет 20 мкс при температуре 25°C. AD8362 выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Контуры управления/линеаризации усилителей мощности
- Управление мощностью передатчиков
- Индикация уровня передаваемого сигнала (TSSI)
- ВЧ измерительная техника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD8362 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые малошумящие стабилизаторы напряжения
- For a fixed 5V, 300mA low dropout regulator with reverse current protection: ADP7102.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8362 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.