Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
- Установка коэффициента усиления одним внешним резистором (Диапазон коэффициентов усиления от 1 до 10000)
- Широкий диапазон напряжений питания (от ±2.3 В до ±18 В)
- Лучшие показатели по сравнению с инструментальными усилителями на трех ОУ
- Выпускается в 8-выводных корпусах DIP и SOIC
- Низкое энергопотребление: потребляемый ток 1.3 мА, макс.
- НИЗКИЙ ШУМ
- Входной шум напряжения 9 нВ/√Гц на 1 кГц,
- Размах 0.28 мкВ (в полосе 0.1 Гц до 10 Гц)
- ПРЕВОСХОДНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ГРАДАЦИЯ B)
- Входное напряжение смещения 50 мкВ, макс.
- Дрейф входного напряжения смещения 0.6 мкВ/°C, макс.
- Входной ток смещения 1.0 нА, макс.
- Коэффициент ослабления синфазного сигнала 100 дБ, мин. (G = 10)
- ПРЕВОСХОДНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Ширина полосы 120 кГц (G = 100)
- Время установления до 0.01%: 15 мкс
Подробнее о продукте
AD620 – это недорогой, обладающий высокой точностью инструментальный усилитель, который требует всего одного внешнего резистора для задания коэффициентов усиления от 1 до 10000. Компонент выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и DIP, которые занимают меньше места по сравнению с дискретными решениями, и имеет меньшее энергопотребление (максимальный потребляемый ток всего 1.3 мА), благодаря чему он хорошо подходит для портативных (или удаленных) систем с питанием от батарей.
Обладающий малой максимальной нелинейностью (40 ppm), низкими напряжением смещения (50 мкВ, макс.) и дрейфом напряжения смещения (0.6 мкВ/°C, макс.) AD620 является идеальным выбором для прецизионных измерительных систем, например, в электронных весах или при интерфейсе с датчиками. Более того, низкий шум, малый входной ток смещения и низкое энергопотребление делают AD620 привлекательным для медицинских систем, например, аппаратов ЭКГ и бесконтактных тонометров.
Обеспечение малого входного тока смещения (1.0 нА, макс.) стало возможным благодаря применению во входном каскаде супербета транзисторов. AD620 обладает низким входным шумом напряжения (9 нВ/√Гц на 1 кГц, размах 0.28 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) и низким входным шумом тока (0.1 пА//√Гц), что делает его хорошим выбором для предварительного усиления. Кроме того, AD620 хорошо подходит для систем с мультиплексированием благодаря установлению в пределах погрешности 0.01% за 15 мкс и имеет достаточно низкую стоимость для использования в проектах с отдельными усилителями в каждом канале.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Статьи по применению (10)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SABER
Модели SPICE
Макро-модель SPICE AD620
Инструменты проектирования
Эти инструменты помогут оценить влияние погрешностей на вашу схему с инструментальным усилителем. В калькулятор вводятся входные параметры, такие как температура, коэффициент усиления, входное напряжение и импеданс источника, для расчета погрешностей, которые могут оказать влияние на всю схему.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.