Обзор
Особенности и преимущества
- Допуск номинального сопротивления: ±8% макс.
- Допустимый ток на выводах: ±6 мА
- Температурный коэффициент в режиме реостата: 35 ppm/°C
- Низкая потребляемая мощность: 2,5 мкА макс. при 2,7 В и 125ºС
- Широкая полоса пропускания: 4 МГц (для 5 кОм)
- Время обновления EEPROM при включении питания <50 мкс
- Типовое время сохранение данных 50 лет при температуре 125ºС
- 1 млн. циклов записи
- Напряжение питания 2,3–5,5 В
- Встроенное антидребезговое устройство
- Широкий диапазон рабочих температур
от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
Потенциометр AD5116 является энергонезависимым регулирующим цифровым резистором на 64-позиции с гарантированным допуском номинального сопротивления ±8% и допустимым непрерывным током до ±6 мА, протекающим через выводы A, B и W. Малый допуск номинального сопротивления, низкий температурный коэффициент и широкая полоса пропускания упрощают построение устройств без обратной связи и приборов, которые требуют повышенную точность установки сопротивления.
Низкое сопротивление между выводами A-W и B-W уменьшает типовое сопротивление ползунка на краях массива резисторов до 45 Ом.
Простой кнопочный интерфейс обеспечивает ручное управление с помощью всего двух внешних кнопок. В потенциометр AD5116 встроено адаптивное устройство антидребезга, которое игнорирует ложные сигналы, возникающие из-за дребезга контактов (обычно присущего механическим переключателям). Антидребезговое устройство является адаптивным, подстраивающимся к разнообразным кнопкам.
Потенциометр AD5116 может автоматически сохранять последнее положение ползунка в памяти EEPROM, что позволяет использовать его в устройствах, которые требуют восстанавливать последнее положение ползунка при последующем включении питания, например, в аудио оборудовании.
Микросхема AD5116 доступна в 8-выводном корпусе LFCSP 2 мм х 2 мм. Работоспособность микросхемы гарантирована в расширенном индустриальном диапазоне температур от −40°C до +125°C
Области применения
- Замена механических потенциометров
- Регулировка уровня в портативных электронных устройствах
- Регулировка уровня громкости
- Малоразрядный ЦАП
- Управление яркостью и контрастностью светодиодных панелей
- Программируемое преобразование напряжения в ток
- Программируемые фильтры, задержки и временные константы
- Резисторы обратной связи в программируемых источниках питания.
- Калибровка датчиков
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5116 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.