Обзор

Особенности и преимущества

  • 600MHz –3dB Bandwidth with 0.5pF Input Capacitance
  • Differential Output with Up to 2VP-P Swing into 100Ω Differential Load
  • Built-In High-Speed ADC Driver with Output MUX
  • Selectable 22.2/16.7/11.1/5.55kΩ Transimpedance Gain
  • 1.8pA/3.7pA√Hz Input Current Noise Density 100MHz/600MHz (0.5pF)
  • 65nARMS Integrated Input-Referred Current Noise Over 600MHz (0.5pF)
  • Large Linear Input Current Range 0μA to 90μA
  • Large Transient Overload Current >1A Peak
  • Fast Overload Recovery: 2.5ns
  • Fast Channel Switching: 10ns
  • Power Dissipation: 194mW to 325mW on 3.3V, Varies with Output Mode (13mW in Shutdown)
  • Output MUX allows multiple LTC6563s to Create 8, 12, 16 … 32 Channel Solutions
  • 3mm × 5mm, 24-Lead QFN Package, Wettable Flanks
  • AECQ-100 Grade 1 Qualified (Pending)

Подробнее о продукте

The LTC6563 is a low-noise four-channel transimpedance amplifier (TIA) with 600MHz bandwidth. The LTC6563 TIA’s low noise, wide linear range, and low power dissipation are ideal for LIDAR receivers using Avalanche photodiodes (APDs) and photodiodes (PDs). The amplifier features selectable 22.2/16.7/11.1/5.55kΩ Transimpedance gain (RT) and 90μA linear input current range. Using an APD with a total input capacitance of 0.5pF, the input current noise density is 1.8pA/√Hz at 100MHz and 3.7pA/√Hz at 600MHz. The LTC6563 consumes between 194mW and 325mW on a 3.3V supply depending on output mode. An internal 4-to-1 MUX simplifies the system design. In addition, external multiplexing capability allows channel expansion up to 64 channels, saving space and power. Fast overload recovery and fast channel switchover make the LTC6563 well suited for LIDAR receivers with multiple APDs. The built-in high-speed differential ADC driver can swing as much as 2VP-P while driving into 100Ω external differential load.

The LTC6563 is packaged in a 3mm × 5mm 24-pin exposed pad QFN package with wettable flanks.

APPLICATIONS

  • Automotive LIDAR Receiver
  • Industrial LIDAR Receiver

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6563

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.