Обзор

Особенности и преимущества

ОСОБЕННОСТИ ШИНЫ A2
  • Линейная топология
    • Один ведущий (master), несколько ведомых (slave)
    • Передача данных на расстояние до 5 метров между узлами, вся длина кабеля до 10 метров
  • Связь на расстоянии
    • Синхронные данные
      • Многоканальная передача между устройствами по I2S/TDM
      • Синхронизация и выравнивание по фазе для всех узлов
      • Связь «ведомый-ведомый» с малыми задержками
    • Передача управляющей информации и информации о состоянии между устройствами по I2S
    • Передача сигналов GPIO на расстоянии
  • Ведомые узлы могут питаться как от шины, так и от местного источника питания
  • Настройка с помощью графического программного инструмента SigmaStudio®
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА A2B
  • Ведомый приемопередатчик оконечного узла шины A2B
  • Интерфейс I2C
  • Интерфейс PDM
    • Поддержка двух микрофонных входов с широким динамическим диапазоном
    • Программируемая частота дискретизации
    • Выполняет 24-битную PCM-демодуляцию
  • Регистр с уникальным идентификатором для каждого приемопередатчика
  • Поддерживает как перекрестную кабельную проводку, так и кабели прямого подключения
  • Программируемые настройки для достижения оптимальных параметров электромагнитной совместимости

Подробнее о продукте

Автомобильная аудиошина A2B® обеспечивает многоканальную связь по интерфейсу I2S/TDM на расстояниях до 15 м между узлами. Данная шина позволяет передавать по одной витой паре данные двунаправленной синхронной импульсно-кодовой модуляции или PCM (например, цифровой звук), тактовые импульсы и сигналы синхронизации. Шина A2B поддерживает прямое соединение «точка-точка» и позволяет нескольким последовательно подключенным узлам, находящимся в разных местах, отдавать или принимать информацию мультиплексированного канала с временным разделением.

Шина A2B представляет собой систему с одним ведущим и несколькими ведомыми, в которой подключенный к хост-контроллеру приемопередатчик является ведущим. Ведущий приемопередатчик генерирует тактовые импульсы, сигналы синхронизации и кадры для всех ведомых узлов и программируется по шине I2C для настройки и считывания данных. Данные шины управления встроены в поток данных A2B, что обеспечивает прямой доступ к регистрам и информации о состоянии подчиненных приемопередатчиков, а также обеспечивает связь по I2C на расстоянии.

Приемопередатчик может подключаться через многоканальный интерфейс I2S/TDM непосредственно к процессорам цифровой обработки сигналов (DSP), программируемым вентильным матрицам (FPGA), специализированным микросхемам (ASIC), микрофонам, аналого-цифровым преобразователям (АЦП), цифро-аналоговым преобразователи (ЦАП) и кодекам.

Кроме того, приемопередатчик поддерживает функцию питания по шине A2B, когда ведущий узел подает напряжение и ток на ведомые узлы по тому же последовательному кабелю витой пары, который используется для передачи информации, благодаря чему устраняется необходимость наличия местных источников питания для ведомых узлов.

Таблица 1. Сравнение продуктов
Особенность AD2420(W) AD2426(W) AD2427(W) AD2428(W) AD2429(W)
Ведущий / ведомый Ведомый Ведомый Ведомый Оба варианта Ведущий
Функциональные TRX-блоки Только A Только A A + B A + B Только B
Поддержка I2S/TDM Нет Нет Нет Да Да
Количество PDM-входов для микрофонов 2 4 4 4 4
Количество поддерживаемых ведомых Не поддерживает Не поддерживает Не поддерживает До 10 До 2
Максимальная длина кабеля между узлами 5 м 15 м 15 м 15 м 5 м
Чтобы получить дополнительную информацию по продукту или техническую поддержку, пожалуйста, обращайтесь в свой офис продаж ADI.

Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске

Part#
Vsupply (min)
Vsupply (max)
US Price 1000-4999
Status
Product Description
Number of Nodes
Master/ Slave
Interface Protocol
Iout Isolated Supply (max
ESD Protection
Data Rate (max)
# of Channels
3.7V
9V
$2.72
Производство
Ведомый приемопередатчик оконечного узла шины A2B с 4 каналами PDM
11
Slave
A2B, I2C, PDM
-
2.5kV
50Mbps
32
3.7V
9V
$3.93
Производство
Ведущий/ведомый приемопередатчик шины A2B с 4 каналами PDM и интерфейсом I2S/TDM
11
Master, Slave
A2B, I2C, I2S, PDM
300mA
2.5kV
50Mbps
32
3.7V
9V
$2.97
Производство

Ведомый приемопередатчик неконечного узла шины A2B с 4 каналами PDM 

11
Slave
A2B, I2C, PDM
300mA
2.5kV
50Mbps
32
3.7V
9V
$2.88
Производство

Ведущий приемопередатчик шины A2B с 4 каналами PDM и интерфейсом I2S/TDM

3
Master
A2B, I2C, I2S, PDM
100mA
2.5kV
50Mbps
32

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

ПО и системные требования

Инструменты разработки ПО

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

AD2420 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.