Мониторинг, управление и защита схем питания
В семействе компонентов для мониторинга, управления и защиты схем питания компании Analog Devices имеются решения для реализации аналоговых и цифровых функций управления питанием, требуемых для работы высококачественных систем. К функциям мониторинга относятся контроль напряжения для генерации сигналов сброса, а также основанные на работе АЦП цифровые функции измерения напряжения, тока, заряда, мощности, энергии и температуры. Устройства, оснащенные функциями управления питанием, могут подключать/отключать шины питания, а также организовывать последовательность их включения и отслеживать их состояние с высокой точностью. Ограничители перенапряжения, устройства горячей замены и контроллеры идеальных диодов защищают от напряжений и токов, значения которых выходят за пределы допустимых. Высоконадежные контроллеры питания по Ethernet (PoE) позволяют управлять и передавать энергию мощностью до 90 Вт от питающего устройства (PSE) к питаемым устройствам (PD) по недорогим кабелям Ethernet. Продукты нашего ассортимента характеризуются высокой точностью, имеют различные уровни функциональной интеграции и возможности аналоговой или цифровой настройки.
Группы продукции
- Компенсация падения напряжения на кабеле
- Цифровое управление системой питания
- Мониторы энергии
- Высоковольтные ключи и драйверы полевых МОП-транзисторов
- Контроллеры горячей замены
- Идеальные диодные мосты
- Изолированные драйверы затворов транзисторов
- Контроль питания
- Устройства цифрового мониторинга питания
- Интерфейсные контроллеры питания по Ethernet (PoE)
- Контроллеры PowerPath, идеальные диоды и коммутаторы нагрузки
- Контроллеры кнопок
- Секвенсоры, микросхемы слежения за напряжением и контроллеры пределов напряжения
- Интеллектуальные силовые каскады (полевые транзисторы и их драйверы)
- Супервизоры источников питания
- Ограничители всплесков напряжения, защита от перенапряжения и перегрузки по току
- Контроллеры термоэлектрических охладителей
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 452: Power Monitor for Automotive and Telecom Applications Includes ADC and I2C Interface
- Design Note 529: Control the Voltage of a Remote Load Over Any Length of Copper Wire
- FPGA Power System Management
- Triple Bucks Plus a Boost Controller to Meet Tough Requirements of Wide Range VIN Automotive Applications
- Active Rectifier Controller with Ultrafast Transient Response and Low Power Dissipation
Технические статьи
- How to Model Statistical Tolerance Analysis for Complex Circuits Using LTspice
-
Adding Hysteresis for Smooth Undervoltage and Overvoltage Lockout
Analog Dialogue
- Power Management Solutions for Aerospace and Defense Applications
- A Reliable Power-Up and Power-Down Sequence
- Power over Ethernet—Supply of Ethernet Devices Via Data Lines
Статьи по применению
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers PDF
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- Using the LTC2937 A Step-by-Step Guide to Sequencing and Supervision PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF