Обзор
Особенности и преимущества
Возможности и особенности плагина SigmaStudio® для сетей A2B:
- Интуитивно понятный графический интерфейс пользователя для проектирования и моделирования сетей A2B с поддержкой периферийных устройств
- Быстрая оценка работы с помощью хоста на основе ПК с использованием интерфейсов USBi и Aardvark
- Поддержка возможности диагностики линии, теста для оценки вероятности ошибки на бит (BERT), а также расчета пропускной способности / мощности
- Отладка с трассировкой, диаграммой последовательности и окном захвата
- Экспорт конфигурации сети (на уровне узла и сети)
- Поддержка скриптов для автоматизации проверки системы A2B
Возможности и особенности программного стека для сетей A2B:
- Легкий переход от стадии концепции к стадии производства
- Кроссплатформенность наряду с простотой портирования на любую платформу –Linux, QNX, Android и платформу без ОС («голое железо»)
- Четко определенный уровень аппаратных абстракций (PAL)
- Мультиреализация, поддерживает сети с несколькими ведущими
- Диагностика достижения полной мощности и неисправности линии
- Возможность подключения ведущих и ведомых узлов
- Возможность регистрации событий и трассировки диагностики
- Программный модуль связи A2B по принципу почтового ящика и пример приложения
- Стек может применяться в автомобильном оборудовании и соответствует требованиям уровня 3 стандарта ASPICE
Подробнее о продукте
Программная экосистема A2B предназначена для различных вариантов использования от быстрого прототипирования до создания серийно выпускаемых систем. Дополнительный программный модуль A2B для SigmaStudio позволяет пользователю моделировать сеть A2B графическим способом, что обеспечивает быструю оценку ее работы и облегчает настройку аудиосети. После достижения стабильного функционирования сети конфигурацию можно экспортировать во встраиваемую платформу. Стек A2B будет использовать эту конфигурацию и управлять сетью A2B. Программное обеспечение A2B состоит из следующих компонентов:
- Плагин SigmaStudio для A2B
- A2B.dll
- A2BStack.dll
- Программный стек A2B (исходный код)
- Основной цикл для встраиваемых систем (для «голого железа»)
- Пример приложения A2B для процессорных платформ ADSP-BF527, ADSP-21489 и ADSP-SC58x
Области применения и технологии
Совместимые компоненты
Системные требования
- Windows 7 / Windows 10 (x64)
- Microsoft .NET Framework 4.7
- 256 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ)
- 80 МБ свободного места на жестком диске
- Разрешение экрана 1024 x 768
- Порт для передачи данных USB 2.0 (требуется для использования только с оценочным оборудованием)