ADXL362 – это трехосевой акселерометр МЭМС с крайне низким энергопотреблением, который потребляет ток менее 2 мкА при частоте обновления выходных данных 100 Гц и 270 нА в режиме пробуждения по наличию движения. В отличие от акселерометров, в которых для достижения низкого энергопотребления применяется циклическое отключение питания, частота измеряемого ADXL362 сигнала не изменяется за счет эффекта субдискретизации, поскольку выборка производится в полной полосе датчика при любых частотах обновления.
ADXL362 всегда работает с разрешением выходного сигнала 12 бит, однако для систем, в которых достаточно меньшего разрешения, компонент имеет возможность выдачи 8-разрядных форматированных данных для более эффективных однобайтовых передач. Компонент поддерживает работу с диапазонами измерения ±2 g, ±4 g и ±8 g, и разрешение составляет 1·10-3 g/LSB в диапазоне ±2 g. В системах, где требуется шумовой порог меньше, чем обеспечиваемые ADXL362 в нормальном режиме 550·10-6 g/√Гц, можно выбрать один из двух режимов, обеспечивающих низкий шум (типичное значение до 175·10-6 g/√Гц) при минимальном увеличении потребляемого тока.
Помимо собственного крайне низкого энергопотребления ADXL362 также имеет множество функций для сокращения потребляемой мощности на системном уровне. К ним относятся глубокий, многорежимный буфер FIFO, встроенный датчик температуры с крайне низким энергопотреблением и несколько режимов детектирования активности, включая режим пробуждения/сна с регулируемым порогом, в котором потребляемый ток может достигать 270 нА при частоте измерения 6 Гц (приблизительно). Компонент содержит отдельный вывод для непосредственного управления внешним переключателем при обнаружении активности. Кроме того, ADXL362 имеет поддержку внешнего управления интервалами дискретизации и/или внешнего тактового сигнала.
ADXL362 работает с широким диапазоном напряжений питания от 1.6 В до 3.5 В и может подключаться, при необходимости, к хост-процессору, работающему от отдельного источника с меньшим напряжением питания. Компонент выпускается в корпусе с габаритами 3 мм × 3.25 мм × 1.06 мм.
Области применения