装着型注入器ソリューション
装着型注入器により、自宅で多量の生物学的製剤による治療を自己投与することが可能となり、急速注射から数時間にわたる点滴投与まで、さまざまな投与プロファイルで正確な皮下投与を行うことができます。がん治療、免疫治療、および慢性疾患の治療分野で広く活用されており、利便性と患者体験の向上に寄与しています。
アナログ・デバイセズは、高精度なセンシング、効率的なパワー・マネージメント、セキュアなコネクティビティを備え、次世代の装着型注入器を支えています。これにより、ウェアラブル型薬剤投与において、正確な投与量、患者の快適性、および安全性の向上を実現しています。
価値と利点
- 正確な投与:高精度なセンシングとモーター・コントロールにより、閉塞、漏れ、投与ミスに対する安全対策を講じつつ、信頼性の高い薬剤投与を実現します。
- 長時間駆動:超低消費電力のICおよびPMICにより、バッテリ駆動時間を最大限に延ばし、長期保存および数日間の装着を可能にします。
- インテリジェント・アラート:統合されたセンサー機能に加え、触覚、音声、視覚によるフィードバックにより、投与状況、エラー、およびアクションに関する通知を提供します。
医療施設外での医療提供に伴う特有のセキュリティ上の課題と、ネットワーク経由のデータ転送におけるセキュリティ確保のための要件についてご紹介します。
臨床ユースケースの妥当性を検証するためのデータを迅速に生成します。
注目製品
MAX32657
Nano-Power Arm Cortex-M33 MCU with Bluetooth LE for CGM and Wearable Applications
MAX20360
PMIC、超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
ADXL366
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー
MAX22216
高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモーター・ドライバ
MAX30210
±0.1°C精度、超小型、低消費電力のI2Cデジタル温度センサー
TMC5221
16V、1.4ARMS、超小型ステッピング・ドライバ/コントローラ
MAX14870
小型4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。
評価用ボード
MAX20360EVKIT
MAX20360の評価キット
MAX22216EVKIT
クワッド・スマート・シリアル制御ドライバの評価用ボード
EVAL-ADXL366
ADXL366(超低消費電力の±2g/±4g/±8gデジタル加速度センサー・ブレークアウト・ボード)の性能評価
MAX30210EVKIT
MAX30210評価用キット
ソフトウェア
開発者ツールおよびリソース
開発者ツールおよびリソース
Signal Chain Designer
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}