高い信頼性/小型/超低消費電力のArm Cortex-M4Fマイクロコントローラ、12ビット/1MSPSのADCを内蔵

2023年10月30日

「MAX32672」は、12ビット/1MSPSのA/Dコンバータ(ADC)を内蔵する32ビットのマイクロコントローラです。コスト効率、集積度、信頼性が高く、極めて消費電力が少ないことを特徴とします。そのため、バッテリによる駆動時間を犠牲にすることなく、センサーに関する複雑な処理を実行することができます。浮動小数点ユニット(FPU)を備える強力なプロセッサ・コアであるArm® Cortex®-M4Fと、柔軟性と汎用性に優れるパワー・マネージメント・ユニットが統合されています。

高い信頼性/小型/超低消費電力のArm Cortex-M4Fマイクロコントローラ、12ビット/1MSPSのADCを内蔵

2023年10月30日
「MAX32672」は、12ビット/1MSPSのA/Dコンバータ(ADC)を内蔵する32ビットのマイクロコントローラです。コスト効率、集積度、信頼性が高く、極めて消費電力が少ないことを特徴とします。そのため、バッテリによる駆動時間を犠牲にすることなく、センサーに関する複雑な処理を実行することができます。浮動小数点ユニット(FPU)を備える強力なプロセッサ・コアであるArm® Cortex®-M4Fと、柔軟性と汎用性に優れるパワー・マネージメント・ユニットが統合されています。
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成