Introduction to the MAX38640A MAX38641A MAX38642A MAX38643A MAX38640B MAX38641B MAX38642B MAX38643B Tiny 1.8V - 5.5V Input, 330nA IQ, 700mA nanoPower Buck Converter

2022年10月04日

This video provides an introduction to Maxim’s tiny 1.8V - 5.5V input, 330nA IQ, 700mA nanoPower buck converter – the MAX38640A, MAX38641A, MAX38642A, MAX38643A, MAX38640B, MAX38641B, MAX38642B, MAX38643B.

Introduction to the MAX38640A MAX38641A MAX38642A MAX38643A MAX38640B MAX38641B MAX38642B MAX38643B Tiny 1.8V - 5.5V Input, 330nA IQ, 700mA nanoPower Buck Converter

2022年10月04日
This video provides an introduction to Maxim’s tiny 1.8V - 5.5V input, 330nA IQ, 700mA nanoPower buck converter – the MAX38640A, MAX38641A, MAX38642A, MAX38643A, MAX38640B, MAX38641B, MAX38642B, MAX38643B.
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成