1個の小型パッケージに電源も搭載した絶縁型RS485トランシーバ

2017年09月18日

ガルバニック絶縁の利点は、安全性と危険電圧からの保護だけでなく、非絶縁型ネットワークを動作不能にするような高速エッジの過渡電圧、ノイズ、高同相電圧が存在する場合でもエラーのない通信を行うことができる点です。 新しい絶縁µModule® 技術は、1個の小さな11.25mm x 15mm x 2.8mm表面実装パッケージで完全な電源およびデータ絶縁ソリューションを実現しています。 LTM2881 は堅牢な絶縁型RS485 トランシーバに加えて、このトランシーバと補助回路に最大1Wの電力を供給可能な絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しています。このモジュールには外付け部品が不要で、デカップリング・コンデンサや電気的に切り替え可能なネットワーク終端抵抗さえ内蔵しています。使いやすく、実装面積が小さいので、あらゆる通信ノードのRS485ネットワークの絶縁設計のかつてなく有力なソリューションです。

LTM2881 製品詳細ページ

1個の小型パッケージに電源も搭載した絶縁型RS485トランシーバ

2017年09月18日
ガルバニック絶縁の利点は、安全性と危険電圧からの保護だけでなく、非絶縁型ネットワークを動作不能にするような高速エッジの過渡電圧、ノイズ、高同相電圧が存在する場合でもエラーのない通信を行うことができる点です。 新しい絶縁µModule® 技術は、1個の小さな11.25mm x 15mm x 2.8mm表面実装パッケージで完全な電源およびデータ絶縁ソリューションを実現しています。 LTM2881 は堅牢な絶縁型RS485 トランシーバに加えて、このトランシーバと補助回路に最大1Wの電力を供給可能な絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しています。このモジュールには外付け部品が不要で、デカップリング・コンデンサや電気的に切り替え可能なネットワーク終端抵抗さえ内蔵しています。使いやすく、実装面積が小さいので、あらゆる通信ノードのRS485ネットワークの絶縁設計のかつてなく有力なソリューションです。
LTM2881 製品詳細ページ
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成