製品概要
機能と利点
この評価用ボードは廃版品であり、現在は推奨していません。
注意:ADS7-V1EBZは廃版品であり、現在、アナログ・デバイセズによる製造やサポートは行っていません。以前にADS7-V1EBZを使用していた高速ADC製品はすべて、新しいADS7-V2EBZ評価用プラットフォーム に移行しました。
- Virtex-7 FPGAベースのキット
- 2個のFMC-HPCコネクタ
- FMC-HPCコネクタあたり10個の13.1 Gbpsトランシーバ
- 2個のDDR3-1866 DIMM
- シンプルなUSBポート・インターフェース(2.0)
製品概要
注意:ADS7-V1EBZは廃版品であり、現在、アナログ・デバイセズによる製造やサポートは行っていません。以前にADS7-V1EBZを使用していた高速ADC製品はすべて、新しいADS7-V2EBZ評価用プラットフォーム に移行しました。
ADS7-V1 評価ボードは、アナログ・デバイセズの高速の A/D コンバータ、D/A コンバータ、およびビット・レートが最大 13.1 Gbps の JESD204B に準拠したトランシーバの評価をサポートするために開発されました。Wiki サイトのクイック・スタートにプラットフォームのハイ・レベルの概要がリストされています。さらに、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例えば、高速 A/D コンバータの評価に ADS7-V1 を使用)。ADS7-V1 は、アナログ・デバイセズの特定の評価用ボードでのみ使用することが意図されています。また、開発プラットフォームとして使用することを意図したものではなく、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA 開発キットについては、Xilinx 社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。
関連資料
-
ADS7-V1EBZ Evaluation Kit2015/03/02WIKI