VSC060

発売前

強化型高密度I²Cバックプレーンコントローラ

高度I²Cシリアルバックプレーンコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最大96ビットの汎用I/O (ユーザ定義可能、双方向、5V耐圧)
  • スレーブモードI²Cシリアルインタフェース
  • 最大16の駆動用のポートバイパス、クロックリカバリ、および信号検出サポートを内蔵
  • 8つのプログラマブルなファン速度監視入力
  • 8つのプログラマブルなPWMファン制御出力
  • ダイレクト入力/出力信号の経路指定/バッファ用のGPIO端子のペアリング
  • 2つのクロック入力範囲:8.0MHz~12.5MHz (水晶または外部クロックソース)または32.0MHz~75.0MHz (外部クロックソース)
  • 単一のシリアルバスに最大16のデバイスのアドレスを端子設定可能

強化型高密度I²CバックプレーンコントローラのVSC060は、1つのストレージエンクロージャに標準的に必要とされるすべてのディジタルロジックを集積化して、システム設計者がシステムコストの節約を実現するCMOS集積回路です。VSC060は、大量のディジタルI/O信号の監視および制御が必要なパラレルSCSI、ファイバチャネル、SAS、またはSATAを含むあらゆる組込み制御アプリケーションで使用することができます。VSC060のプログラミングは使いやすいプログラミングモデルによって容易であるため、全体のデザインインサイクルを短縮することができます。デバイスのデータの読取りおよび書込みは、アドレス指定可能な、(3ビット) I²Cシリアルインタフェースを介して行うため、単一のI²Cバス上に複数のVSC060デバイスを接続可能です。

このデバイスに関する追加補足資料が必要な場合はEメールにてお問い合わせください(英語のみの対応)。

アプリケーション

  • ディスクベースのバックアップストレージ
  • エンタープライズストレージ環境
  • ファブリック接続型ストレージ(FAS)システム
  • 固定コンテンツストレージシステム
  • JBODアレイ
  • ニアラインストレージ代替システム
  • ネットワーク接続ストレージ(NAS)システム
  • RAID付きラックマウントサーバ
  • ストレージエリアネットワーク(SAN)アプライアンス

VSC060
強化型高密度I²Cバックプレーンコントローラ
VSC060:ブロックダイアグラム
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
VSC060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品