VSC056

製造中止

高度I²Cシリアルバックプレーンコントローラ

2つの入力クロックレンジ付き、高度I²Cバックプレーンコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大64ビットの汎用I/O (5V耐圧、ユーザ定義可能、12mA、双方向)
  • 割込み出力付き、スレーブモードI²Cシリアルインタフェース
  • 16ドライブポート用のフレキシブルなFC-ALポートバイパス制御ロジック
  • 入力フィルタを強化した、8つのファン速度モニタ入力(オプション)
  • 200Hz~100kHzベース周波数範囲の8つのPWMファン制御出力オプション
  • ダイレクト入力/出力信号の経路指定/バッファ用の汎用I/O端子のペアリング
  • 選択可能な7種のダイレクトLED駆動速度
  • プログラマブルな10のLEDパルス列回路
  • 8MHz~12.5MHzおよび32MHz~75MHzの範囲の入力クロックをサポート
  • SFP/XFPモジュールまたはペリフェラル制御用の最大16のサブアドレス指定マスタモードI²Cシリアルインタフェースポート
  • 外部リセット端子
VSC056
高度I²Cシリアルバックプレーンコントローラ
VSC056:ブロックダイアグラム
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
VSC056に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品