TMCM-142

製造中

TMCM-142

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

Electrical data

  • Supply voltage: +18V to +78.5V DC
  • Motor current: up-to 7A peak / 5A RMS (programmable)

Supported motors

  • Two phase bipolar motors with 1A to 5A RMS coil current
  • Incremental encoder (a/b + optional index channel, differential, open-collector or single ended signals)

Interfaces

  • Optically isolated inputs for home and stop switches
  • general purpose analogue and digital inputs and outputs
  • RS422, RS232, CAN and USB serial interfaces available
  • RS422, RS485, RS232, CAN or USB serial interfaces available on standard add-on interface board
  • TMCM-I

Features

  • 1024 times micro stepping
  • Automatic ramp generation (trapezoid and S-shaped) in real-time in hardware
  • On the fly alteration of motion parameters (e.g., position, velocity, acceleration)
  • Uses TMC457 high performance controller
  • Chopsync™ for high speed
  • High-efficient operation, low power dissipation
  • Integrated protection: overtemperature/undervoltage

Software

  • Stand-alone operation using TMCL or remote controlled operation
  • Memory for 2048 TMCL commands
  • PC-based application development software TMCL-IDE included
  • CANopenTM ready
TMCM-142
TMCM-142
TMCM-142-IF TMCM-142
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
TMCM-142に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品