TMCM-102

新規設計に推奨

TMCM-102

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

Features

  • 64 times microstepping
  • memory for 2048 TMCL commands
  • automatic ramp generation in hardware
  • on the fly alteration of motion parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
  • closed loop for highly dependable drives
  • StallGuard™ for sensorless motor stall detection

Software

  • stand-alone operation using TMCL or remote controlled operation
  • PC-based application development software TMCL-IDE included
  • Optional simple to use ASCII protocol
  • Optional command set similar to IMS483IE

Supported motors

  • two-phase bipolar motors with 1A to 3.5A coil current
  • incremental encoder (2 or 3 channel, single ended)

Electrical data

  • 18V to 55V motor supply voltage
  • up to 3.5A RMS coil current RMS (5A peak)

Interface

  • RS422 or RS232 and CAN without add on-board)
  • Additional interfaces with standard add on-board: RS485 and USB optically isolated inputs for reference and stop switches
  • General purpose analog and digital I/Os

Other

  • connectors for all external signals
  • RoHS compliant
  • The standard adapter provides RS422 /RS232, CAN, RS485 and USB interfaces. Customized solutions are possible also. Please refer to adapter board information
TMCM-102
TMCM-102
TMCM-102-IF_white_cm_300dpi tmcm-102_block_diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 2

ソフトウェア・マニュアル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

TMCM-102に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品