TMC2211

新規設計に推奨

65V、2ARMSのピン設定可能スマート集積ステッピング・モーター・ドライバ

65V/2Aのピン設定可能ステッピング・モーター・ドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電圧範囲:4.5V~65V DC
  • 低RON(HS + LS):0.31Ω(代表値、TA = 25°C)
  • Hブリッジあたりの電流定格(25°Cでの代表値):
    • 2ARMS(2.8Aのサイン波ピーク)(VS = 24V時)
    • 1.7ARMS(2.4Aのサイン波ピーク)(VS = 48V時)
  • 全機能内蔵の無損失電流検出
  • MicroPlyerステップ補間機能を備えたステップ/方向(S/D)インターフェース
  • 最大分解能:フル・ステップあたり256マイクロステップ
  • StealthChop2によるサイレント・モーター動作
  • SpreadCycle高ダイナミック・モーター制御チョッパー
  • すべてを網羅する保護および診断機能
  • 過電圧保護出力
  • 小型の5mm x 7mm TQFN38パッケージ
TMC2211
65V、2ARMSのピン設定可能スマート集積ステッピング・モーター・ドライバ
TMC2211 Simplified Diagram TMC2211 Block Diagram TMC2211 Pin Configuration TMC2211 Chip Illustration
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
リニア・レギュレータ 1
ADP122 製造中 リニア・レギュレータ、300 mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、固定出力電圧
過電圧/過電流プロテクタ 1
MAX17616 製造中 OV/サージ、UV、逆極性、接地喪失保護機能、PMBusインターフェースを備えた3V~80V、7A電流リミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
TMC2211STEPSTICK

TMC2211ピン設定可能スマート集積ステッピング・モーター・ドライバ

機能と利点

  • DC単電源電圧範囲:4.5V~65V
  • Hブリッジごとの電流定格(25°C、代表値):
    • 2ARMS(2.8Aのサイン波ピーク)(VS = 24V時)
    • 1.7ARMS(2.4Aのサイン波ピーク)(VS = 48V時)
  • ロジックI/O電源電圧:2.2V~5.5V
  • 設定ピンおよび抵抗

製品詳細

TMC2211STEPSTICKボードを使用すると、TMC2211の最初の評価を簡単に実行できると同時に、そのすべての機能を完全に制御できるようになります。

TMC2211は、ピン設定可能なスマート高性能ステッピング・モーター・ドライバおよびドライバICです。このデバイスには、256マイクロステップ、組込みインデクサ、および65V、3.0AMAXの完全統合型Hブリッジを備えた、業界最先端のステッピング・モーター・ドライバが搭載されています。また、電力散逸のない内蔵電流検出(ICS)機能も備わっています。

TMC2211STEPSTICK
TMC2211ピン設定可能スマート集積ステッピング・モーター・ドライバ
TMC2211STEPSTICK Evaluation Board Angle View TMC2211STEPSTICK Evaluation Board Top View TMC2211STEPSTICK Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

TMC2211に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品