製品概要

機能と利点

  • DC単電源電圧範囲:4.5V~65V
  • Hブリッジごとの電流定格(25°C、代表値):
    • 2ARMS(2.8Aのサイン波ピーク)(VS = 24V時)
    • 1.7ARMS(2.4Aのサイン波ピーク)(VS = 48V時)
  • ロジックI/O電源電圧:2.2V~5.5V
  • 設定ピンおよび抵抗

製品概要

TMC2211STEPSTICKボードを使用すると、TMC2211の最初の評価を簡単に実行できると同時に、そのすべての機能を完全に制御できるようになります。

TMC2211は、ピン設定可能なスマート高性能ステッピング・モーター・ドライバおよびドライバICです。このデバイスには、256マイクロステップ、組込みインデクサ、および65V、3.0AMAXの完全統合型Hブリッジを備えた、業界最先端のステッピング・モーター・ドライバが搭載されています。また、電力散逸のない内蔵電流検出(ICS)機能も備わっています。

対象となる製品