SSC050-01
製造中止I²Cバックプレーンコントローラ
マキシムのエンクロージャ管理コントローラと容易にインタフェースする高集積バックプレーンコントローラ
製品情報
- 最大40ビットの汎用I/O (5V耐圧、ユーザ定義可能、双方向)
- スレーブモードのI²Cシリアルインタフェース
- フレキシブルなFC-ALポートバイパス制御ロジック
- 4つのプログラマブルなファン速度監視入力
- 4つのプログラマブルなPWMファン制御出力
- ダイレクト入力/出力信号の経路指定/バッファ用のGPIO端子のペアリング
- 選択可能なダイレクトLED駆動のフラッシュ機能
- 単一のシリアルバスに最大16個のデバイスのアドレスを端子設定可能
I²CバックプレーンコントローラのSSC050-01は、ストレージエンクロージャの監視に標準的に必要とされるすべてのディジタルロジックを集積して、システムコストを大幅に削減する高集積CMOS回路です。SSC050-01は、大量のディジタルI/O信号の監視および制御が必要なパラレルSCSI、ファイバチャネル、およびその他のアプリケーションを含むあらゆる組込み制御アプリケーションで使用することができます。SSC050-01のプログラミングは使いやすいプログラミングモデルによって容易であるため、全体のデザインインサイクルを短縮することができます。デバイスのデータの読取りおよび書込みは、アドレス指定可能なI²Cシリアルインタフェースを介して行うため、1つのI²Cバス上に複数のSSC050-01デバイスを接続可能です。
さらに、SSC050-01の主な長所は、SSC050-01をマキシムのファイバチャネルポートバイパス回路(PBC)およびエンクロージャ管理コントローラとともに使用して、完全なストレージ制御チップセットを提供することが容易なことです。
このデバイスに関する追加補足資料が必要な場合はEメールにてお問い合わせください(英語のみの対応)。
アプリケーション
- ディスクアレイ
- RAIDサブシステム
- SCSIおよびファイバチャネルJBODまたはSBOD
- サーバ
- 電気通信機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
SSC050-01に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める