RH3845MK
製造中放射線耐性を強化した動作周波数を調整可能な高電圧同期整流式電流モード降圧コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1247.97
製品情報
- リニアテクノロジー認証のMIL-PRF-38535クラスVフローに適合した工程で加工
- 高電圧動作:最大60V
- 30Vを超えるアプリケーションでは、以下の「放射レポート」セクションに示されている公開済みシングル・イベント・レポートをご確認いただくことを推奨します。
- 出力電圧:最大36V
- 最大600kHzで同期可能
- 調整可能な固定周波数:100kHz~500kHz
- シャットダウン時の電源電流:100μA
- 大型のパワーMOSFETを駆動可能
- 短絡保護およびソフトスタート
- 耐放射線性能
- トータル・イオン・ドーズ(TID)耐性、TM1019.8、MIL-STD-883準拠:
- 200kRad(Si)、50Rad(Si)/秒での条件Aによる
- 100kRad(Si)、10mRad(Si)/秒での条件Dによる
- ELDRS:100kRad(Si)に合格
- はじき出し損傷欠陥(DDD):最大1E12Neutrons/cm2
- シングル・イベント・トランジェント(SET)、シングル・イベント・アプセット(SEU)、シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)の各テストをケース温度100°Cで線エネルギー付与(LET)117.6 MeV.cm2/mgまで実施
耐放射線性能
RH3845は、中電力から大電力までの高効率電源に使用される高電圧同期整流式、電流モード・コントローラです。このデバイスは、7.5V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。外部VCC電源を使用すると、入力を4Vまで低下させることができ起動後も動作を継続できます。レギュレータが内蔵されているため、VINからICに電力を直接供給でき、バイアス要件が簡略化されます。
その他の特長としては、ノイズに敏感なアプリケーション向けに外部クロックに同期できる調整可能な固定動作周波数、NチャンネルMOSFETを駆動できるゲート・ドライバ、高精度低電圧ロックアウト、低シャットダウン電流、短絡保護、プログラム可能なソフトスタート、過熱保護が挙げられます。
LT3845では使用可能なBurst Mode®動作は、RH3845バージョンでは使用できない点に注意してください。
RH3845MW-1は、逆インダクタ電流が許容されないパルス・スキップ・モードで動作します。レギュレーションはサイクルをスキップすることにより軽負荷で行われます。パルス・スキップ・モードの動作では軽負荷時の効率は向上しますが、出力電圧リップルが増加します。
RH3845MW-2は逆インダクタ電流が許容される強制連続モードで動作します。この動作モードは、すべての負荷で一定の周波数を維持するため、ノイズに敏感なアプリケーションに適しています。ただし、強制連続モードでは軽負荷時の効率が低下します。
アナログ・デバイセズは、RHダイを内蔵したパッケージ製品の組み立てとテストを行うサードパーティ・メーカーと提携しています。
| 製品番号 | 説明 |
| MSK5055RH | 高電圧スイッチング・コントローラ(RH3845A ICのみ) |
| MSK5063RH | 10A、60VのDC/DC降圧レギュレータ・モジュール(外部インダクタ) |
アプリケーション
- 中間バスの電源
- アビオニクス・システムおよび制御システム
- 分散型パワー・コンバータ
ドキュメント
データシート 4
管理された図面 1
放射線レポート 4
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH3845MKDICE | DIE | ||
| RH3845MW-1 | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RH3845MW-1-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RH3845MW-2 | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RH3845MW-2-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RHK3845MKDICE | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH3845MKDICE | 製造中 | |
| RH3845MW-1 | 製造中 | |
| RH3845MW-2 | 製造中 | |
|
10 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH3845MKDICE | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH3845MKDICE | 製造中 | |
|
6 8, 2020 - 20_0150 RHK3845MK and RH3845MK DICE Datasheet Electrical Specification Change |
||
| RH3845MKDICE | 製造中 | |
| RH3845MW-1 | 製造中 | |
| RH3845MW-2 | 製造中 | |
|
10 19, 2023 - 23_0194 RH3845MW-1 / RH3845MW-2 on 16L Cerpack Aluminum Bonding Wire Change |
||
| RH3845MW-1 | 製造中 | |
| RH3845MW-2 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
RH3845MKに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める