RH118
製造中高精度、高速のオペアンプ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$458.85
Viewing:
製品情報
絶対最大定格
- 電源電圧: ±20V
- 差動入力電流(ノート1):±10mA
- 入力電圧(ノート 2 ):±20V
- 出力短絡時間:不定
- 動作温度範囲:–55°℃~125°℃
- 保存温度範囲:–65°℃~150°℃
- リード温度(ハンダ処理、10秒):300°℃
RH118は、広い帯域幅と高いスルー・レートを実現した高精度、高速のオペアンプです。多くの広帯域アンプとは異なり、RH118はユニティ・ゲインが安定しており、50V/µsのスルー・レートを提供します。
アナログ・デバイセズのクラスSフローで処理されたウェーハの各ロットは、軍事用途の過酷な条件下でも使用できる回路となります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
管理された図面 1
放射線レポート 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH118W | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH118W | 製造中 | |
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH118W | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH118W | 製造中 | |
|
12 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| RH118W | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
RH118に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める