RH1014M

製造中

Quad Precision Operational Amplifier

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MIL-PRF-38535 Class V Compliant Version – 5962R89677
  • Guaranteed Performance Over –55 to +125°C
    • Input Offset Voltage: 550µV
    • Low Offset Voltage Drift: 2.5µV/°C
    • Low Offset Current: 20nA
  • Gain Bandwidth Product: 500kHz
  • Minimum Slew Rate: 0.2V/mS
  • Low Current Noise: Typically 0.07pA/√Hz
  • Maximum Supply Current: 0.7mA per Amplifier
  • Supply Voltage ±22V (Absolute Maximum)
  • Differential Input Voltage ±30V (Absolute Maximum)
  • Single Supply Operation
  • Available in CERPAC and Ceramic DIP

Radiation Performance

  • Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
    • 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
    • 50kRad (Si), per condition D at 10mRads(Si)/sec
    • ELDRS Pass 50kRad(Si)
  • Please Also Refer to RH1013 Web Page for Radiation Reports
RH1014M
Quad Precision Operational Amplifier
5V Powered Precision Instrumentation Amplifier RH1014M Application Circuit RH1014M Pin Configuration RH1014M Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

管理された図面 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品