RH1011
製造中電圧コンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$482.85
Viewing:
製品情報
絶対最大定格
- 電源電圧 (ピン 8 ~ ピン 4):36V
- 負電源への出力 (ピン 7 〜 ピン 4):35V
- グラウンドから負電源 (ピン 1 〜 ピン 4):30V
- 差動入力電圧:±35 V
- ストローブ・ピンでの電源電圧 (ピン 6 ~ ピン 8):5V
- 入力電圧 (ノート 1 ):電源と同等
- 出力短絡時間:10 秒
- 動作温度範囲 (ノート 2):–55°C ~ 125°C
- 保存温度範囲:–65°C ~ 150°C
- リード温度範囲 (ハンダ処理 10 秒):300°C
RH1011 は、LM111 よりもはるかに優れた入力特性を持つ汎用コンパレータです。LM111 とピン互換ですが、4 倍低いバイアス電流、6 倍低いオフセット電圧、5 倍高い電圧ゲインを提供します。
ウェーハ・ロットはアナログ・デバイセズ’のクラス S フローで処理され、厳しい防衛アプリケーションに使用できる回路が得られます。
ドキュメント
データシート 1
管理された図面 2
仕様に関するお知らせ 1
高レベル放射線レポート 1
放射線レポート 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH1011DICE | DIE | ||
| RH1011H | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| RH1011W | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) | ||
| RH1011W-EMX | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH1011DICE | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH1011DICE | 製造中 | |
| RH1011W | 製造中 | |
|
5 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH1011H | 製造中 | |
| RH1011W | 製造中 | |
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH1011H | 製造中 | |
| RH1011W | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 20_0325 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for Radiation Hardened products in TO5 packages and die sales. |
||
| RH1011H | 製造中 | |
|
7 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
| RH1011H | 製造中 | |
|
12 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| RH1011W | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
RH1011に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める