PHY1078-01
最終販売125Mbps~2.5Gbps FTTxバーストモードレーザドライバ/ポストアンプ
プログラマブルGEPONトランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 最大80mA変調と90mAバイアス電流を備えたバーストモードアノードコモンレーザドライバ
- バーストモードの出力スイッチング:7ns
- バーストの合間にゼロバイアスと変調電流を備えた節電モード
- 温度ルックアップテーブルを備えた閉/開ループバイアスモード
- 温度補償された変調電流
- 設定可能なローパスフィルタと出力振幅を備えたリミティングアンプ
- 外付け2k EEPROMに保存されたデバイス設定
PHY1078-01は、FTTxアプリケーションの光ファイバモジュール用のコンビネーションバーストモードレーザドライバおよびリミティングアンプです。このデバイスは、トランスインピーダンスアンプのPHY1095またはPHY1097と低コストのシリアルEEPROMとともに使用することによって、完全なPONダイプレクサシリコンソリューションを構成します。送信ブロックは、高周波変調器とバイアス電流発生器を備えています。バイアス電流は、高速セトリングAPCループによるか、または温度ルックアップテーブルを使用する開ループモードで制御することができます。
レシーバは、設定可能な帯域幅を備えたリミティングアンプを内蔵しています。ユーザー選択可能なスレッショルドとヒステリシスを備えた入力信号変調振幅を使用して、信号検出/ロスオブシグナル機能が実装されています。
PHY1078-01は、3.3Vの電源で動作し、-40℃~+95℃の周囲動作温度範囲に定格され、RoHS準拠、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- GEPON
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| PHY1078-01QT-BR | LFCSP | ||
| PHY1078-01QT-RR | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| PHY1078QT-BR | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| PHY1078QT-RR | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| PHY1078QT-RR | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
PHY1078-01に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める