OP484S
製造中Aerospace Precision, Rail-to-Rail Input & Output Operational Amplifier
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$237.71
製品情報
|
|
The OP484 is a quad single-supply, 4 MHz bandwidth amplifier featuring rail-to-rail inputs and outputs. It will operate from +3 to +36 (or ±1.5 to ±18) volts and will function with a single supply as low as +1.5 volts.
This amplifier is superb for single supply applications requiring both AC and precision DC performance. The combination of bandwidth, low noise and precision makes the OP484 useful in a wide variety of applications, including filters and instrumentation.
Other applications for this amplifier includes portable telecom equipment, power supply control and protection, and as amplifiers or buffers for transducers with wide output ranges. Sensors requiring a rail-to-rail input amplifier include Hall effect, piezo electric, and resistive transducers.
The ability to swing rail-to-rail at both the input and output enables designers to build multistage filters in single-supply systems and to maintain high signal-to-noise ratios.
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-0051701VCA | 14-Lead CerDIP | ||
| 5962-0051701VDA | 14 ld CerDIP | ||
| 5962L0051702VDA | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| 5962R0051701VCA | 14-Lead CerDIP | ||
| 5962R0051701VDA | 14 ld CerDIP | ||
| OP484-000C | DIE | ||
| OP484AM-EMX | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| OP484R000C | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 26, 2022 - 22_0054 OP484S Aerospace Class V Models and Die Sales Data Sheet Change |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962L0051702VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484-000C | 製造中止 | |
| OP484R000C | 製造中 | |
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962L0051702VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484-000C | 製造中止 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
| OP484R000C | 製造中 | |
|
3 8, 2018 - 18_0032 OP484S Aerospace Class V Models and Die Sales Datasheet Change |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962L0051702VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484-000C | 製造中止 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
| OP484R000C | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962L0051702VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484-000C | 製造中止 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
| OP484R000C | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| 5962-0051701VCA | 製造中 | |
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VCA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
| OP484AM-EMX | 製造中 | |
|
9 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
| 5962-0051701VDA | 製造中 | |
| 5962R0051701VDA | 製造中 | |
|
12 19, 2025 - 25_0094 Obsolescence of Select Aerospace Products |
||
| OP484-000C | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。