MAXM17625

新規設計に推奨

2.7V~5.5V、600mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広温度範囲、および小型サイズのバランスを実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 使用が容易
    • 入力電圧:2.7V~5.5V
    • 可変出力:0.8V~3.3V
    • フィードバック精度:±1%
    • 出力電流:最大600mA
    • 固定2MHzまたは4MHz動作
    • 100%デューティサイクル動作
    • 内部補償
    • 全セラミックコンデンサ
  • 高効率
    • 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
    • シャットダウン電流:わずか0.1µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
    • オープンドレインのパワーグッド出力(PGOOD端子)
  • 堅牢な動作
    • 過熱保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
  • 堅牢
    • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17625
2.7V~5.5V、600mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17625、MAXM17626:ファンクションダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAXM17625EVKIT

アプリケーションのMAXM17625/MAXM17626モジュールの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:最大5.5V
  • 高効率:92% (MAXM17625、VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、IOUT = 300mA)
  • 高効率:94.5% (MAXM17626、VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 400mA)
  • 負荷電流:最大600mA
  • スイッチング周波数:固定2MHz (MAXM17625)
  • スイッチング周波数:固定4MHz (MAXM17626)
  • 選択可能なパルス幅変調(PWM)およびパルス周波数変調(PFM)動作モード
  • 内部ソフトスタート時間:1ms
  • パワーグッド(PGOOD)出力、それぞれの入力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM17625/MAXM17626の評価キット(EVキット)は、MAXM17625/MAXM17626モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれこのEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17625モジュールは、2MHzのスイッチング周波数で最大600mAを供給します。このモジュールは2.7V~5.5Vの入力範囲にわたって1.5V出力に設定されています。

MAXM17626モジュールは、4MHzのスイッチング周波数で最大600mAを供給します。このモジュールは3.6V~5.5Vの入力範囲にわたって3.3V出力に設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWM/PFM)およびイネーブル入力に対応しています。MAXM17625/MAXM17626モジュールのデータシートにモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • バッテリ動作アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • PoL (ポイントオブロード)電源
  • 標準5Vレール電源

eval board
MAXM17626EVKIT

アプリケーションのMAXM17625/MAXM17626モジュールの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:最大5.5V
  • 高効率:92% (MAXM17625、VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、IOUT = 300mA)
  • 高効率:94.5% (MAXM17626、VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 400mA)
  • 負荷電流:最大600mA
  • スイッチング周波数:固定2MHz (MAXM17625)
  • スイッチング周波数:固定4MHz (MAXM17626)
  • 選択可能なパルス幅変調(PWM)およびパルス周波数変調(PFM)動作モード
  • 内部ソフトスタート時間:1ms
  • パワーグッド(PGOOD)出力、それぞれの入力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM17625/MAXM17626の評価キット(EVキット)は、MAXM17625/MAXM17626モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれこのEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17625モジュールは、2MHzのスイッチング周波数で最大600mAを供給します。このモジュールは2.7V~5.5Vの入力範囲にわたって1.5V出力に設定されています。

MAXM17626モジュールは、4MHzのスイッチング周波数で最大600mAを供給します。このモジュールは3.6V~5.5Vの入力範囲にわたって3.3V出力に設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWM/PFM)およびイネーブル入力に対応しています。MAXM17625/MAXM17626モジュールのデータシートにモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • バッテリ動作アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • PoL (ポイントオブロード)電源
  • 標準5Vレール電源

MAXM17625EVKIT
アプリケーションのMAXM17625/MAXM17626モジュールの評価キット
MAXM17625EVKIT, MAXM17626EVKIT: Board Photo
MAXM17626EVKIT
アプリケーションのMAXM17625/MAXM17626モジュールの評価キット
MAXM17625EVKIT, MAXM17626EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAXM17625に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品