MAXM17537
最終販売4.5V~60V、3A高効率、DC-DCステップダウンSiPパワーモジュール、インダクタ内蔵
高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広温度範囲、および小型サイズのバランスを実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.15
製品情報
- 設計の複雑さ、製造リスク、および市場投入までの時間を削減
- 同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ内蔵
- インダクタ内蔵
- FET内蔵
- 補償部品内蔵
- スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
- 完全な高集積ステップダウン電源を1つのパッケージに実装
- 小型プロファイルSiPパッケージ(9mm × 15mm × 4.32mm)
- 最小限の外付けBOM部品によってPCB設計を簡素化
- 電源設計の最適化の柔軟性を提供
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:8V~24V
- 外部周波数同期を備えた可変周波数:100kHz~2.2MHz
- PWM、PFM、またはDCM電流モード制御
- 設定可能なソフトスタート
- 補助ブートストラップLDOによって効率の向上
- オプションの設定可能なEN/UVLO
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- 過熱保護内蔵
- ヒカップモード過負荷保護
- アクティブローRESET出力電圧監視
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17537は、スイッチング電源コントローラ、デュアルnチャネルMOSFETパワースイッチ、完全シールドされたインダクタ、および補償部品を組み合わせ、薄型で放熱効率の高いシステムインパッケージ(SiP)に実装した、使いやすいステップダウンパワーモジュールです。このデバイスは、広い4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、最大3Aの連続出力電流を供給し、8V~24Vの出力電圧範囲にわたって優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。高レベルの集積によって、設計の複雑性、製造リスクを大幅に低減し、真のプラグ&プレイ電源ソリューションを提供し、市場投入までの時間を短縮します。
このデバイスは、パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクションモード(DCM)制御方式での動作が可能です。
MAXM17537は、パッケージ内の消費電力を低減し効率を向上させる薄型、高放熱性、小型、29ピンSiPパッケージ(9mm × 15mm × 4.32mm)で提供されます。このパッケージはプリント基板へのはんだ付けが容易で、自動回路基板実装に最適です。
アプリケーション
- 試験および測定機器
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御システム
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAXM17537ALY# | Land Grid Array Module | ||
| MAXM17537ALY#T | Land Grid Array Module |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool