MAX98303
製造中ステレオ3.1W D級アンプ
小型、16ピン0.4mm WLPパッケージで3.1W/チャネルの大出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.04
Viewing:
製品情報
- 低自己消費電流:2.0mA (3.7Vの場合)、2.7mA (5Vの場合)
- スペクトラム拡散およびアクティブ放射制限
- 5つのピン選択可能な利得
- クリック/ポップ抑制
- 過熱および過電流保護
- 低電流シャットダウンモード
- 省スペース、1.68mm x 1.68mm x 0.64mmの16ピンWLPパッケージ(0.4mmピッチ)
ステレオ 3.1W D級アンプのMAX98303は、D級の効率でAB級のオーディオ性能を提供します。このデバイスは、単一の利得選択入力(GAIN)によって設定される5つの選択可能な利得設定(6dB、9dB、12dB、15dB、および18dB)を提供します。
アクティブ放射制限、エッジレート、およびオーバーシュート制御回路構成によって、EMIが大きく低減されます。フィルタレススペクトラム拡散変調方式によって、従来のD級デバイスに見られる出力のフィルタが不要です。これらの機能によって、アプリケーションの部品数が低減します。
このICの2.0mA (3.7Vの場合)、2.7mA (5Vの場合)の自己消費電流によって、ポータブルアプリケーションのバッテリ寿命を延長します。
このICは、16ピンWLPパッケージ(1.68mm x 1.68mm x 0.64mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- タブレット
- VoIP電話
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX98303EWE+ | WLCSP | ||
| MAX98303EWE+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX98303EWE+ | 製造中 | |
| MAX98303EWE+T | 製造中 | |
|
12 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
| MAX98303EWE+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX98303EWE+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX98303EWE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。