製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.6V~5.5V
- 3.1Wを4Ω負荷に供給
- シングルエンドまたは差動オーディオ入力
- 5つの選択可能な利得
- フィルタレス動作
- 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
- 低電力シャットダウン入力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98303の評価キット(EVキット)は、0.4mmピッチの16ピンWLP (ウェハレベルパッケージ)で提供されるステレオ3.1W D級アンプのMAX98303を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.6V~5.5Vの単一DC電源で動作し、3.1Wを4Ω負荷に供給可能です。このEVキットは、差動またはシングルエンドオーディオ入力を受け取り、スピーカに差動出力を供給します。このデバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用のスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- タブレット
- VoIP電話
対象となる製品
関連資料
-
MAX98303EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98303 Data Sheet (Rev. 0)2010/10/22PDF836K