MAX9746

1.2W、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプ

D級アンプ効率でAB級アンプ性能を提供する1.2W、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプ、基板スペースを節約しバッテリ寿命を延長

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • フィルタレスアンプは100mmのケーブルでFCC放射規格に適合
  • ユニークなスペクトラム拡散モードは従来方式に比べ放射を5dB改善
  • オプションの外部SYNC入力
  • ステレオ動作用のシンプルなマスタ-スレーブ構成
  • 効率:88%
  • 1.2Wを8Ω負荷に供給
  • 低THD+N:0.1%
  • 高PSRR:72dB (217Hzにおいて)
  • クリック/ポップ抑制内蔵
  • 1.8Vロジック対応
  • 低自己消費電流:4mA
  • 低電力シャットダウンモード:0.1µA
  • 短絡および熱過負荷保護
  • 放熱効果に優れる省スペース12ピンUCSPパッケージ(1.5mm x 2mm x 0.6mm)で提供
MAX9746
1.2W、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプ
MAX9746:ブロックダイアグラム
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
オーディオ・アンプ 1
MAX9712 製造中止 500mW、低EMI、フィルタレス、D級オーディオアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9746に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品