MAX9711
最終販売シャットダウン付き、3W、モノラル/ステレオBTLオーディオパワーアンプ
業界最高レベルのPSRRを特長とする、シャットダウン付き、3Wモノラル/ステレオBTLオーディオパワーアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.10
製品情報
- 3Wを3Ωに出力(1% THD+N)
- 4Wを3Ωに出力(10% THD+N)
- 業界最高の超高PSRR:100dB
- PC99/01準拠
- クリック/ポップノイズ抑制
- 低THD+N:0.005%
- 低自己消費電流:7mA
- 低電力シャットダウンモード:0.5µA
- ミュート機能
- 小型20ピンTQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)
MAX9710/MAX9711は、ステレオ/モノラル、3Wブリッジ接続負荷(BTL)オーディオパワーアンプです。これらのデバイスはPC99/01に準拠し、4.5V~5.5Vの単一電源で動作し、業界最高の100dBのPSRRが特長です。この超高PSRRによってこれらのデバイスはコストのかかる電源調整を追加せずにノイズの多い電源で動作することができます。0.005%の超低THD+Nによって、クリーンで低歪みのオーディオ信号の増幅を実現し、クリック/ポップノイズ抑制によって、電源オンオフ時の可聴トランジェントを除去します。省電力機能として、(スピーカのDC電流を最小に抑える) 2mVのVOS、7mAの低消費電流、および0.5µAのシャットダウンモードなどがあります。ミュート機能によって、出力を瞬時にイネーブルまたはディセーブルすることができます。
これらのデバイスはサーマル過負荷保護を備え、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、放熱効果に優れるパッケージで提供されます。MAX9710は、20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)で提供されます。MAX9711は、12ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)で提供されます。
アプリケーション
- フラットパネルPCディスプレイ
- フラットパネルTV
- 汎用オーディオ
- ノートブックコンピュータ
- パワースピーカ
- 双方向無線
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9711ETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9711ETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。