MAX97003

新規設計に推奨

高効率、低ノイズオーディオサブシステム

クラス最高レベルのEMI低減、および高効率H級ステレオヘッドフォンアンプを備えたオーディオサブシステム

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スピーカ電源電圧:2.7V~5.5V
  • ヘッドフォン電源電圧:1.8V
  • スピーカ出力:1.0W (VPVDD = 4.2V、ZSPK = 8Ω + 68µH、1% THD+Nの場合)
  • ヘッドフォン出力(チャネル当り):32mW (RHP = 32Ωの場合)
  • アクティブ放射制限によってEMI低減を強化
  • 高効率H級ヘッドフォンアンプ
  • グランド基準ヘッドフォン出力
  • ヘッドフォングランド検出
  • 2つのステレオシングルエンド/モノラル差動入力
  • 低出力ノイズ用のエキスパンダ/ノイズゲート内蔵
  • DRC内蔵(スピーカ出力)
  • 歪みリミッタ内蔵(スピーカ出力)
  • 包括的なクリック/ポップ抑制回路
  • TDMAノイズフリー
  • 20ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.0mm x 2.4mm、0.4mmピッチ)
MAX97003
高効率、低ノイズオーディオサブシステム
MAX97003:簡易ブロックダイアグラム
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
ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX97003EVKIT

MAX97003の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • ユーザー指定のI²C対応信号用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX97003の評価キット(EVキット)は、オーディオサブシステムのMAX97003を評価する完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、モノラルD級スピーカアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプを備えています。このEVキットは、デバイスのI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、パッドが用意されています。
このEVキットは、2.7V~5.5Vの電源を必要とします。LDOを実装し、さらに1.8V電源をUSB 5V電源から生成します。このEVキットは、1Wを8Ωスピーカに供給し、32mW/チャネルを32Ωヘッドフォンに供給します。
設定を容易にするために、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のEVキットソフトウェアが提供されています。このEVキットソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを生成する内蔵マイクロコントローラを制御します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ポータブルメディアプレーヤー

MAX97003EVKIT
MAX97003の評価キット

最新のディスカッション

MAX97003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品