製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
- ユーザー指定のI²C対応信号用PCBパッド
- 表面実装部品
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX97003の評価キット(EVキット)は、オーディオサブシステムのMAX97003を評価する完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、モノラルD級スピーカアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプを備えています。このEVキットは、デバイスのI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、パッドが用意されています。
このEVキットは、2.7V~5.5Vの電源を必要とします。LDOを実装し、さらに1.8V電源をUSB 5V電源から生成します。このEVキットは、1Wを8Ωスピーカに供給し、32mW/チャネルを32Ωヘッドフォンに供給します。
設定を容易にするために、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のEVキットソフトウェアが提供されています。このEVキットソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを生成する内蔵マイクロコントローラを制御します。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルメディアプレーヤー
対象となる製品
関連資料
-
MAX97003EVKIT: Evaluation Kit for the MAX97003 Data Sheet (Rev. 0)2012/04/09PDF1M