MAX9420

クワッド差動LVECL-LVPECLトランスレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 差動出力:500mV以上(3.0GHzクロック時)
  • 伝搬遅延:336ps (typ) (非同期モード時)
  • チャネル間のスキュー:17ps (typ)
  • 内蔵50Ω出力(MAX9421/MAX9423)
  • 内蔵100Ω入力(MAX9422/MAX9423)
  • 同期/非同期動作
  • MAX9420~MAX9423は超高速、低スキュー、クワッドLVECLからLVPECLへのトランスレータで、高速信号/クロックドライバアプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、336psの超低伝搬遅延と17psのチャネル間スキューを備えています。

    4個のチャネルは、外付けクロックと同期、または非同期モードで、動作することができます。これはSEL入力の状態で設定します。イネーブル入力は、全出力を差動ロー状態にする機能を搭載しています。

    これらのデバイスは、-2.0V~-3.6Vの負電源電圧で動作し、LVECL入力信号を受け入れます。差動LVPECL出力信号の正電源電圧範囲は2.375V~3.6Vです。

    各種入出力終端は、最大の設計フレキシビリティを提供します。MAX9420は、オープン入力およびオープンエミッタ出力を備えています。MAX9421は、オープン入力および50Ω直列出力を備えています。MAX9422は、100Ω差動入力インピーダンスおよびオープンエミッタ出力を備えています。MAX9423は、100Ω差動入力インピーダンスおよび50Ω直列出力を備えています。

    MAX9420~MAX9423は、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証され、省スペース32ピン、5mm x 5mm、TQFPパッケージおよび32リード、5mm x 5mmのQFNパッケージで提供されます。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • 電話局バックプレーンクロック分配
    • データおよびクロックドライバおよびバッファ
    • DSLAMバックプレーン
    • ワイヤレス基地局

    MAX9420
    クワッド差動LVECL-LVPECLトランスレータ
    MAX9420、MAX9421、MAX9422、MAX9423:ファンクションダイアグラム
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
    MAX9420に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品