MAX9404
クワッドECL/PECLバッファ/レシーバ
Viewing:
製品情報
MAX9401/MAX9404は、データ/クロック信号用の超高速、低スキュー、クワッドECL/PECL差動バッファ/レシーバです。4個のチャネルを外付けクロックと同期して、または非同期モードで動作させることができます。これはSEL入力の状態で設定します。イネーブル入力は、全出力を差動ロー状態にする機能を備えています。
MAX9401の入力はハイインピーダンス(オープン)、MAX9404の入力は100Ωの差動入力終端です。このため、外付け部品点数が削減されます。両デバイスには、長いケーブルの駆動に最適な二重振幅スイングオープンエミッタ出力を備えています。MAX9401/MAX9404は、VCC - VEE = +3.0V~+5.5Vの電源電圧で動作し、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。これらのデバイスは、省スペース32ピン、5mm x 5mmのQFN裏面放熱パッド(EP)パッケージおよびTQFPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 電話局バックプレーンクロック分配
- データおよびクロックドライバおよびバッファ
- DSLAMバックプレーン
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX9404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める