MAX9282A
新規設計には非推奨3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用
同軸ケーブルの使用を可能にするデシリアライザ、車載インフォテイメントの配線の重量とコストを削減
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.16
製品情報
- HDビデオアプリケーションに最適
- 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
- 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
- イコライゼーションによって15mのケーブルでフルスピードが可能
- 最大192kHzのサンプルレートと32ビットのサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
- オーディオソースまたはオーディオシンクからのオーディオクロック
- カラールックアップテーブルによるガンマ補正
- CNTL[3:0]制御出力
- 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
- シリアルビットレート:最大3.12Gbps
- ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
- クロックストレッチ機能を備えたUART、UART-UART、UART-I2C、またはI2C-I2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
- EMIおよびシールド要件を軽減
- 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
- 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
- システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
- シリアルリンクのBERテスト用のPRBSテスタ内蔵
- 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
- 2つの専用GPIOポート
- タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用の「アップ/ダウン」GPI
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- 車載用および産業用の厳しい要件に適合
- 動作温度:-40℃~+105℃
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9278A/MAX9282Aは、50Ω同軸または100Ωシールドツイストペア(STP)ケーブル上でGMSLシリアライザからのデータを受信し、4つの中から3つのデータレーンLVDS出力(oLDI)上にデシリアライズされたデータを出力します。
MAX9282AはHDCPコンテンツ保護を備えていますが、それ以外はMAX9278Aと同じです。これらのデシリアライザは、同軸出力に対応した任意のGMSLシリアライザと組み合わせることができます。STP入力用に設定した場合、これらは任意のGMSLシリアライザに対して下位互換です。
オーディオチャネルはL-PCM I2SステレオおよびTDMモードで最大8チャネルのL-PCMをサポートします。サンプルレートは32kHz~192kHzに対応し、サンプル深度は最大32ビットです。
内蔵の制御チャネルは、UART-UARTおよびUART-I2Cモードでは9.6kbps~1Mbpsで動作し、I2C-I2Cモードでは最大1Mbpsで動作します。µCは制御チャネルを使用して、ビデオタイミングに関係なく任意の時点でシリアライザ、デシリアライザ、およびペリフェラルデバイスのレジスタを設定し、HDCPの動作(MAX9282A)を管理することができます。2つのGPIOポートが内蔵されており、ディスプレイの起動やバックライトの切替えなど各種の用途に使用することができます。GPI入力の継続的なサンプリングによって、ディスプレイアプリケーションでのタッチスクリーンコントローラの割込み要求に対応します。
より長いケーブルで使用するために、これらのデシリアライザは設定可能なケーブルイコライザを備えています。設定可能なスペクトラム拡散がLVDS出力で利用可能です。シリアル入力およびLVDS出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD規格に適合しています。コア電源は3.0V~3.6V、I/O電源は1.7V~3.6Vです。
これらのデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた鉛フリー48ピンTQFN/SWTQFNおよびQFNDパッケージ(7mm × 7mm、0.5mmリードピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテイメント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9282AGTM+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX9282AGTM+T | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX9282AGTM/V+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX9282AGTM/V+T | 48-TQFN-7X7X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX9282AGTM/V+ | ||
| MAX9282AGTM/V+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。