MAX9280A
新規設計には非推奨3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用
同軸ケーブルの使用を可能にするデシリアライザ、車載インフォテイメントの配線の重量とコストを削減
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.34
製品情報
- HDビデオアプリケーションに最適
- 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
- 104MHzの広帯域モードによって24ビットカラーで1920×720p/60Hzのディスプレイをサポート
- イコライゼーションによって15mのケーブルでフルスピードが可能
- 最大192kHzのサンプルレートと32ビットのサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
- オーディオソースまたはオーディオシンクからのオーディオクロック
- カラールックアップテーブルによるガンマ補正
- CNTL[3:0]制御出力
- 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
- シリアルビットレート:最大3.12Gbps
- ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
- クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
- EMIおよびシールド要件を軽減
- 設定可能なスペクトラム拡散によるEMIの低減
- 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
- システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
- シリアルリンクのBERテスト用のPRBSテスタ内蔵
- 設定によって8つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
- 2つの専用GPIOポート
- タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用の「アップ/ダウン」 GPI
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- 車載用および産業用の厳しい要件に適合
- 動作温度:-40℃~+105℃
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9276A/MAX9280Aは、50Ω同軸または100Ωシールドツイストペア(STP)ケーブル上でGMSLシリアライザからデータを受信し、デシリアライズしたデータをLVCMOS出力上に出力します。
MAX9280AはHDCPコンテンツ保護を備えていますが、それ以外はMAX9276Aと同じです。これらのデシリアライザは、HDMI/MHLシリアライザのMAX9293を含む、同軸出力が可能な任意のGMSLシリアライザと組み合わせることができます。STP入力用に設定した場合、これらは任意のGMSLシリアライザに対して下位互換です。
オーディオチャネルはL-PCM I2SステレオおよびTDMモードで最大8チャネルのL-PCMをサポートします。32kHz~192kHzのサンプルレートに対応し、サンプル深度は最大32ビットです。
内蔵の制御チャネルは、UART-UARTおよびUART-I2Cモードでは9.6kbps~1Mbpsで動作し、I2C-I2Cモードでは最大1Mbpsで動作します。µCは制御チャネルを使用して、ビデオタイミングに関係なく任意の時点でシリアライザ、デシリアライザ、およびペリフェラルデバイスのレジスタを設定し、HDCPの動作(MAX9280A)を管理することができます。2つのGPIOポートが内蔵されており、ディスプレイの起動やバックライトの切替えなど各種の用途に使用することができます。GPI入力の継続的なサンプリングによって、ディスプレイアプリケーションでのタッチスクリーンコントローラの割込み要求に対応します。
より長いケーブルで使用するために、これらのデシリアライザは設定可能なケーブルイコライザを備えています。パラレル出力で設定可能なスペクトラム拡散が使用可能です。シリアル入力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD規格に準拠しています。コア電源範囲は3.0V~3.6Vで、I/O電源範囲は1.7V~3.6Vです。
これらのデバイスは、エクスポーズドパッド付き、0.5mmリードピッチの鉛フリー56ピン、8mm × 8mmのTQFNおよびSWTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテインメント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9280AGTN+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9280AGTN+T | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9280AGTN/V+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9280AGTN/V+T | 56-TQFN-8X8X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9280Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める