MAX9271

新規設計には非推奨

16ビットGMSLシリアライザ、同軸またはSTPケーブル駆動

同軸またはSTPケーブルをフレキシブルに駆動する堅牢な1.5Gbpsシリアライザ、超小型5mm x 5mm TQFNパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • カメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPを駆動
    • エラー検出/訂正
    • 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (クロックストレッチ機能を備えたI²C-I²Cモード)
    • クラス最高レベルの消費電流:75mA (max)
    • メガピクセルカメラ用ダブルレートクロック
    • シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mケーブルがフルスピードで使用可能
    • 32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm、0.5mmリードピッチ)
  • メガピクセルカメラ用高速データシリアル化
    • シリアルビットレート(シングルまたはダブル入力):1.5Gbps (max) (6.25MHz~100MHzクロック)
  • 複数の制御チャネルモードによるシステムの柔軟性
    • 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (UART-UARTまたはUART-I²Cモード)
  • EMIおよびシールド要件を低減
    • 出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動にプログラム可能
    • シリアル出力のプログラマブルなスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • バイパス可能な入力PLLによるパラレルクロックジッタの減衰
    • パラレル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
  • カメラのパワーアップと検証用ペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBER試験用のPRBSジェネレータ内蔵
    • 最大5つのGPIOポート
    • カメラフレーム同期トリガーおよびその他の用途の専用「Up/Down」 GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 厳しい車載および産業要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
MAX9271
16ビットGMSLシリアライザ、同軸またはSTPケーブル駆動
MAX9271:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 2
MAX9272 製造中止 28ビットGMSLデシリアライザ、同軸またはSTPケーブル用
MAX9273 新規設計には非推奨 22ビットGMSLシリアライザ、同軸またはSTPケーブル駆動
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9271COAXEVKIT

FAKRA同軸ケーブル付きMAX9271およびMAX9272の評価キット

機能と利点

  • 16ビットのパラレルビデオに対応
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9271の同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9271を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9271GTJ/V+が実装されています。
完全なGMSLの評価を行うには、MAX9271の同軸またはSTP EVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9272の同軸またはSTP EVキットをご注文ください。注:GUIソフトウェアは、MAX9271、MAX9272、およびMAX9273の同軸とSTPの両方のEVキットで同一です。
標準FAKRA同軸ケーブルを使用して評価を行うには、MAX9271の同軸EVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9272の同軸EVキットの両方をご注文ください。
標準Rosenbergerツイストペアケーブルを使用して評価を行うには、MAX9271のSTP EVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9272のSTP EVキットの両方をご注文ください。

アプリケーション

  • 車載カメラシステム

MAXCOAX2STP-HSD

STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

機能と利点

  • STPケーブルによる評価動作に同軸EVキットが利用可能なため、STP評価ボードセットの購入が不要
  • 各種製品用の同軸EVキットと共に使用するために必要なのは1つのアダプタキットのみ

製品詳細

MAXCOAX2STP-HSD同軸-STPケーブルアダプタキットは、Rosenberger STPコネクタが実装されたSTPケーブルを使用して、マキシムのシリアライザ/デシリアライザ製品用の同軸評価キット(EVキット)を動作させることが可能です。現在サポートされている製品リストについては、フルデータシートの表1を参照してください。

このアダプタキットは、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのシリアライザアダプタボード、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのデシリアライザアダプタボード、および2つのRosenbergerメスSTPコネクタが実装された2m STPケーブルを内蔵しています。フルデータシートの図1の写真は、このアダプタキットの各構成部品を示しています。

アプリケーション

  • 車載カメラシステム
  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9271COAXEVKIT
FAKRA同軸ケーブル付きMAX9271およびMAX9272の評価キット
MAXCOAX2STP-HSD
STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品