MAX9179

製造中止

ヒステリシス付き、クワッドLVDSレシーバ

高いデータ速度、低消費電力、およびノイズ耐性を必要とするアプリケーション用に設計された、ヒステリシス付きクワッドLVDSレシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 保証データ速度:400Mbps
  • ヒステリシス:50mV (typ)
  • イネーブル時のオーバシュート/アンダシュート保護(-1.0VまたはVCC + 1.0V)
  • IEC 61000-4-2レベル4 ESD耐性
  • AC保証規格(|VID| = 100mV時)
  • 単一電源:3.3V
  • フェイルセーフ回路
  • フロースルーピン配置
    • PCBのレイアウトを簡素化
    • クロストークを低減
  • 低電力CMOS設計
  • ANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • パワーオフ時にハイインピーダンス入力
  • MAX9121およびDS90LV048Aとピンコンパチブル
  • 小型TQFNパッケージ
MAX9179
ヒステリシス付き、クワッドLVDSレシーバ
MAX9179:ピン配置
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
インターフェース・レシーバ 4
MAX9121 製造中 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置
MAX9122 製造中 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置
MAX9125 製造中止 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端付
MAX9126 製造中止 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9179に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品